Menu Rechercher

Poignées d’armoire

En stock

Cette gamme de poignées de traction pour armoire est constituée de barres circulaires en forme de pont. Souvent utilisées pour ouvrir et fermer des portes et les couvercles d'armoires lourdes.

Elles possèdent une conception ergonomique qui offre une excellente stabilité et des surfaces lisses. Ce sont des options économiques qui ont un aspect élégant et professionnel dans diverses applications.

Disponibles pour répondre à diverses situations, ainsi qu'avec des options pour montage avant ou arrière. Utilisées pour des applications dans le ferroviaire, les machines et les équipements électroniques et industriels.

  • Il s'agit d'une barre circulaire en forme de pont.
  • Elles possèdent une conception ergonomique qui offre de la stabilité et des surfaces lisses.
  • Utilisées pour des applications dans le ferroviaire, les machines et les équipements industriels.
Matière: Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR78010, SR78000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
51 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 w1 h1 Couleur d2 d1 Type de montage Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
Naturel
13.0
M6
Montage arrière
Demander le délai de livraison ici
Naturel
17.0
M8
Montage arrière
Demander le délai de livraison ici
Noir
17.0
M8
Montage arrière
Demander le délai de livraison ici
Naturel
13.0
M5
Montage par l'avant
Demander le délai de livraison ici
Noir
13.0
M6
Montage arrière
Demander le délai de livraison ici
Noir
13.0
M5
Montage par l'avant
Demander le délai de livraison ici
Naturel
13.0
M6
Montage arrière
Demander le délai de livraison ici
Naturel
17.0
M8
Montage arrière
Demander le délai de livraison ici
Noir
17.0
M8
Montage arrière
Demander le délai de livraison ici
Naturel
17.0
M8
Montage arrière
1 En stock
Naturel
13.0
M6
Montage arrière
Demander le délai de livraison ici
Naturel
17.0
M8
Montage arrière
Demander le délai de livraison ici
Noir
13.0
M6
Montage arrière
Demander le délai de livraison ici
Noir
17.0
M8
Montage arrière
Demander le délai de livraison ici
Noir
17.0
M6
Montage par l'avant
Demander le délai de livraison ici
Naturel
13.0
M5
Montage par l'avant
Demander le délai de livraison ici
Naturel
13.0
M5
Montage par l'avant
Demander le délai de livraison ici
Noir
17.0
M8
Montage arrière
Demander le délai de livraison ici
Naturel
13.0
M5
Montage par l'avant
Demander le délai de livraison ici
Noir
17.0
M8
Montage arrière
  • sur 3
Poignée d’armoire Montage arrière 100.0 20.0 47.0 Aluminium

20251871


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Poids g
    92.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 400.0 26.0 57.0 Aluminium

20251963


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Poids g
    445.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 125.0 26.0 55.0 Aluminium

20251581


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Poids g
    180.0
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage par l'avant 128.0 20.0 51.0 Aluminium

20251673


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Poids g
    100.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 100.0 20.0 47.0 Aluminium

20251772


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Poids g
    92.0
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage par l'avant 112.0 20.0 49.0 Aluminium

20251628


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Poids g
    82.0
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 128.0 20.0 51.0 Aluminium

20251895


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Poids g
    110.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 179.0 26.0 57.0 Aluminium

20251741


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Poids g
    234.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 112.0 26.0 53.0 Aluminium

20251819


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Poids g
    165.0
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 100.0 26.0 53.0 Aluminium

20251918


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Poids g
    165.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 160.0 20.0 51.0 Aluminium

20251901


Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Poids g
    126.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 160.0 26.0 57.0 Aluminium

20251932


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Poids g
    219.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 117.0 20.0 49.0 Aluminium

20251550


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Poids g
    100.0
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 500.0 26.0 57.0 Aluminium

20251604


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Poids g
    538.0
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage par l'avant 164.0 26.0 57.0 Aluminium

20251994


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
  • Poids g
    206.0
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage par l'avant 160.0 20.0 49.0 Aluminium

20252045


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Poids g
    258.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage par l'avant 100.0 20.0 49.0 Aluminium

20251659


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Poids g
    80.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 120.0 26.0 55.0 Aluminium

20251574


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Poids g
    200.0
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage par l'avant 112.0 20.0 49.0 Aluminium

20251666


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Poids g
    82.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 179.0 26.0 57.0 Aluminium

20251598


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Poids g
    234.0
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Aluminium