Menu Rechercher

Poignées de traction - Métallique/Embase

En cours de production

Les poignées de traction rabattables à embase à bride sont des composants robustes montés sur ressort qui se rangent à plat lorsqu'elles ne sont pas utilisées. La poignée est faite de nylon rempli de verre ; la conception à ressort permet un retour automatique à plat.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
1 résultat
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
Poignée de traction 154.0 mm 18.0 mm Noir PA

10254448


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Nylon chargé fibre de verre
  • Matière de la poignée
    PA
  • Forme de poignée
    Rectangulaire
  • Type de montage
    Montage à l’aide de vis
  • Longueur totale
    154.0 mm