Cette gamme de poignées est entièrement métallique. La forme femelle à angle droit a un épaulement arrondi, avec des trous d'installation filetés à la base. La conception monobloc est lisse, solide et durable. Ces poignées offrent un produit fini de haute qualité, avec des options de montage à l'arrière ou du côté de l'opérateur.
Les poignées ont une forme en U agréable à l'œil qui leur offre un aspect soigné et ordonné. Elles peuvent être appliquées à une variété d'applications, y compris les capots de machines, les unités de stockage et les panneaux d'accès.
Chaque poignée est fournie avec des disques de positionnement, des bagues d’habillage, des vis et des rondelles, le cas échéant.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance du trou de montage | Matière de la poignée | Type de montage | Style de poignée | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,1941 € - 24,1941 € | 225 En stock |
M5
|
3.386 in
86.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Tirer
|
||
19,6339 € - 19,6339 € | 36 En stock |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminium
|
Trou borgne fileté arrière
|
Armoire inclinée
|
||
31,5864 € - 31,5864 € | 10 En stock |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Tirer
|
||
12 En stock |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
Aluminium
|
Trou borgne fileté arrière
|
Armoire inclinée
|
|||
15,703 € - 15,703 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminium
|
Trou borgne fileté arrière
|
Armoire inclinée
|
||
21,5967 € - 21,5967 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
Aluminium
|
Trou borgne fileté arrière
|
Armoire inclinée
|
||
28,946 € - 53,5973 € | 6 En stock |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Tirer
|
||
49,2103 € - 49,2103 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Tubulaire
|
||
67,8243 € - 67,8243 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Tubulaire incliné
|
||
55,6678 € - 55,6678 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Acier inoxydable
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pliant
|
||
38,5093 € - 38,5093 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Tubulaire incliné
|
||
46,863 € - 46,863 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Tubulaire incliné
|
||
69,7308 € - 69,7308 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Tubulaire
|
||
36,3773 € - 36,3773 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Tubulaire
|
||
37,966 € - 37,966 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Tubulaire incliné
|
||
39,6675 € - 39,6675 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Tubulaire
|
||
5,0533 € - 5,0533 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
Acier
|
Alésage
|
Tiroir
|
||
Demander le délai de livraison ici |
M5
|
|
Acier inoxydable
|
Alésage
|
Tiroir
|
|||
7,4928 € - 7,4928 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
Acier
|
Alésage
|
Tiroir
|
||
251 En stock |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Aluminium
|
Alésage
|
Tiroir
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer