Menu Rechercher

Poignées de traction métalliques - Femelles, en U

En stock

Cette gamme de poignées est entièrement métallique. La forme femelle à angle droit a un épaulement arrondi, avec des trous d'installation filetés à la base. La conception monobloc est lisse, solide et durable. Ces poignées offrent un produit fini de haute qualité, avec des options de montage à l'arrière ou du côté de l'opérateur.

Les poignées ont une forme en U agréable à l'œil qui leur offre un aspect soigné et ordonné. Elles peuvent être appliquées à une variété d'applications, y compris les capots de machines, les unités de stockage et les panneaux d'accès.

Chaque poignée est fournie avec des disques de positionnement, des bagues d’habillage, des vis et des rondelles, le cas échéant.

  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance du trou de montage Matière de la poignée Type de montage Style de poignée Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M5
Acier inoxydable
Alésage
Tiroir
48,1955 € - 48,1955 € Demander le délai de livraison ici
M8
500.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Tubulaire
45,8483 € - 45,8483 € Demander le délai de livraison ici
M8
500.0 mm
Aluminium
Threaded Hole;Back Mount
Tubulaire incliné
54,0893 € - 54,0893 € Demander le délai de livraison ici
M10
100.0 mm
Acier inoxydable
Threaded Hole;Back Mount
Pliant
40,2108 € - 40,2108 € Demander le délai de livraison ici
M8
300.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Tubulaire
35,055 € - 35,055 € Demander le délai de livraison ici
M8
200.0 mm
Aluminium
Threaded Hole;Back Mount
Tubulaire incliné
42,4863 € - 42,4863 € Demander le délai de livraison ici
M8
400.0 mm
Aluminium
Threaded Hole;Back Mount
Tubulaire incliné
72,078 € - 72,078 € Demander le délai de livraison ici
M8
800.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Tubulaire
38,8065 € - 38,8065 € Demander le délai de livraison ici
M8
300.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
47,15 € - 47,15 € Demander le délai de livraison ici
M8
500.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
36,5515 € - 36,5515 € Demander le délai de livraison ici
M10
120.0 mm
Acier
Threaded Hole;Back Mount
Pliant
42,7425 € - 42,7425 € Demander le délai de livraison ici
M8
400.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
44,4338 € - 44,4338 € Demander le délai de livraison ici
M8
400.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Tubulaire
35,3215 € - 35,3215 € Demander le délai de livraison ici
M8
200.0 mm
Aluminium
Threaded Hole;Back Mount
Tubulaire incliné
66,1843 € - 66,1843 € Demander le délai de livraison ici
M8
800.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
38,253 € - 38,253 € Demander le délai de livraison ici
M8
300.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
46,1763 € - 46,1763 € Demander le délai de livraison ici
M8
500.0 mm
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
36,3773 € - 36,3773 € Demander le délai de livraison ici
M10
100.0 mm
Acier
Threaded Hole;Back Mount
Pliant
54,4378 € - 54,4378 € Demander le délai de livraison ici
M10
120.0 mm
Acier inoxydable
Threaded Hole;Back Mount
Pliant
36,8795 € - 36,8795 € Demander le délai de livraison ici
M8
200.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Tubulaire
  • sur 4
Poignée de traction 100.0 mm M5 Acier inoxydable

20053543


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Alésage
  • Code produit
    8302420090
Poignée ovale 500.0 mm M8 Aluminium

10499313

Gamme de prix
48,1955 € - 48,1955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 500.0 mm M8 Aluminium

10499474

Gamme de prix
45,8483 € - 45,8483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole;Back Mount
  • Code produit
    8302490091
Poignée pliable 100.0 mm M10 Acier inoxydable

10500453

Gamme de prix
54,0893 € - 54,0893 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Pliant
  • Filetage
    M10
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Threaded Hole;Back Mount
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 300.0 mm M8 Aluminium

10499269

Gamme de prix
40,2108 € - 40,2108 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 200.0 mm M8 Aluminium

10499351

Gamme de prix
35,055 € - 35,055 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole;Back Mount
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 400.0 mm M8 Aluminium

10499436

Gamme de prix
42,4863 € - 42,4863 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole;Back Mount
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 800.0 mm M8 Aluminium

10499320

Gamme de prix
72,078 € - 72,078 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 300.0 mm M8 Aluminium

10499405

Gamme de prix
38,8065 € - 38,8065 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 500.0 mm M8 Aluminium

10499481

Gamme de prix
47,15 € - 47,15 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091
Poignée pliable 120.0 mm M10 Acier

10500460

Gamme de prix
36,5515 € - 36,5515 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Pliant
  • Filetage
    M10
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Type de montage
    Threaded Hole;Back Mount
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 400.0 mm M8 Aluminium

10499450

Gamme de prix
42,7425 € - 42,7425 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 400.0 mm M8 Aluminium

10499290

Gamme de prix
44,4338 € - 44,4338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 200.0 mm M8 Aluminium

10499375

Gamme de prix
35,3215 € - 35,3215 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole;Back Mount
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 800.0 mm M8 Aluminium

10499535

Gamme de prix
66,1843 € - 66,1843 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 300.0 mm M8 Aluminium

10499412

Gamme de prix
38,253 € - 38,253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 500.0 mm M8 Aluminium

10499498

Gamme de prix
46,1763 € - 46,1763 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091
Poignée pliable 100.0 mm M10 Acier

10500446

Gamme de prix
36,3773 € - 36,3773 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Pliant
  • Filetage
    M10
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Type de montage
    Threaded Hole;Back Mount
  • Code produit
    8302490091
Poignée pliable 120.0 mm M10 Acier inoxydable

10500477

Gamme de prix
54,4378 € - 54,4378 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Pliant
  • Filetage
    M10
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Threaded Hole;Back Mount
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 200.0 mm M8 Aluminium

10499245

Gamme de prix
36,8795 € - 36,8795 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Code produit
    8302490091