Menu Rechercher

Poignées de traction - Trou traversant

En stock

Les poignées de traction encastrées sont montées à fleur sur une porte ou un panneau. Elles peuvent être montées en les encliquetant dans un panneau ; elles peuvent également être soudées ou vissées. Les poignées encastrées en plastique sont les plus populaires ; cependant, nous proposons également des poignées encastrées en acier inoxydable et en aluminium.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
1,7441 € - 1,9379 € 608 En stock
1,4745 € - 1,6384 € 1493 En stock
Poignée de traction 152.0 mm Nylon 6 Noir

20064648

Gamme de prix
1,9379 € - 1,7441 €

Niveaux de stock
608 En stock
Caractéristiques
  • Style de poignée
    En pont
  • Type de montage
    Front Counterbored Through Hole
  • Largeur de base
    25.0 mm
  • Longueur de poignée
    152.0 mm
  • Distance du trou de montage
    152.0 mm
Poignée de traction 152.0 mm Nylon 6 Noir

20064631

Gamme de prix
1,6384 € - 1,4745 €

Niveaux de stock
1493 En stock
Caractéristiques
  • Style de poignée
    En pont
  • Type de montage
    Front Counterbored Through Hole
  • Largeur de base
    25.0 mm
  • Longueur de poignée
    173.0 mm
  • Distance du trou de montage
    152.0 mm