Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les poignées de traction coudées, voûtées et à trou traversant se montent à l'avant, avec des profilés ergonomiques leur conférant un aspect esthétique et un confort d'utilisation. La vaste gamme de conceptions et de matériaux permet de répondre aux exigences de différentes applications et de différents environnements.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière de la poignée | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,4853 € - 9,9725 € | 3758 En stock |
Nylon
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 7,4853 € - 9,9725 € | 300 En stock |
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 9,9155 € - 12,3338 € | 262 En stock |
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 1,1174 € - 1,2416 € | 4 En stock |
Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,3597 € - 7,5036 € | 1305 En stock |
Acier
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 4,3299 € - 6,7354 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 7,482 € - 7,482 € | 20 En stock |
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 11,9554 € - 14,9442 € | 312 En stock |
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 9,3052 € - 11,5503 € | 60 En stock |
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 5,3597 € - 7,5036 € | 295 En stock |
Aluminium
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer