Cette gamme de poignées en T convient particulièrement aux armoires à grandes portes. La matière inox et l'indice IP 65 rendent ces serrures à usage intensif adaptée aux environnements dangereux.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Poignée maximale | Longueur totale | Profondeur totale | Largeur totale | Type de loquet | Poignée minimale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,4421 € - 83,9168 € | 99 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
|
|
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 17,4763 € - 17,4763 € | 20 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Clé Euro (5333)
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 19,0138 € - 19,0138 € | Demander le délai de livraison ici |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Cape anti-poussière, clés identiques
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 14,4833 € - 14,4833 € | 20 En stock |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Sans cylindre
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 17,4763 € - 17,4763 € | 15 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Cape anti-poussière, clés identiques
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 17,4763 € - 17,4763 € | 40 En stock |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Clé Euro (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 19,0138 € - 19,0138 € | 16 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Clé Euro (5333)
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 17,4763 € - 17,4763 € | 17 En stock |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Cape anti-poussière, clés identiques
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 17,4763 € - 17,4763 € | Demander le délai de livraison ici |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Clé Euro (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 17,4763 € - 17,4763 € | 5 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Cape anti-poussière, clés identiques
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 9,5657 € - 10,6286 € | Demander le délai de livraison ici |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Cape anti-poussière, clés identiques
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 14,4833 € - 14,4833 € | Demander le délai de livraison ici |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Sans cylindre
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 14,4833 € - 14,4833 € | 7 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Sans cylindre
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,0174 € - 10,0193 € | Demander le délai de livraison ici |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Clé Euro (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 9,0174 € - 10,0193 € | Demander le délai de livraison ici |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Clé Euro (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 19,0138 € - 19,0138 € | 22 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Cape anti-poussière, clés identiques
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,9565 € - 12,1738 € | Demander le délai de livraison ici |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Sans cylindre
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 19,1777 € - 19,1777 € | 6 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
Frein
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer