Menu Rechercher

Poignées encastrées - Encliquetables

En stock

Nos poignées rabattables encastrées se clipsent facilement dans le trou de montage. Le profil encastré offre la sécurité avec une position encastrée à l'encadrement de la porte sans que la prise soit moins efficace. Un éventail de matières, de finitions et de tailles permettent à cette gamme d'être le choix idéal pour les petites et grandes armoires et les capots de machines.

Séries: SR5466

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
18 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Forme de poignée Couleur Matière de la poignée Profondeur d'alésage Hauteur totale Ajouter au panier
1,0758 € - 1,6736 € 990 En stock
96.0 mm
Rectangulaire
Noir
ABS
56.0 mm
Demander le délai de livraison ici
120.0 mm
Rectangulaire
Gris
PA
95.0 mm
3,478 € - 3,8645 € 46000 En stock
Noir
1 En stock
90.0 mm
Rectangulaire
Gris
PA
73.0 mm
20,1582 € - 20,1582 € Demander le délai de livraison ici
187.0 mm
Rectangulaire
Noir
ABS
79.0 mm
5,8612 € - 5,8612 € 10 En stock
120.0 mm
Rectangulaire
Gris
PA
50.0 mm
3,9485 € - 4,3872 € 6340 En stock
Noir
20067779 6,7571 € - 10,511 € 1750 En stock
136.0 mm
Rectangulaire
Noir
Nylon 6
36.0 mm
2,4392 € - 3,7943 € 960 En stock
136.0 mm
Rectangulaire
Noir
Nylon 6
36.0 mm
2,0057 € - 2,2286 € Demander le délai de livraison ici
120.0 mm
Rectangulaire
Noir
ABS
95.0 mm
1,6046 € - 1,7829 € 92 En stock
120.0 mm
Rectangulaire
Noir
ABS
95.0 mm
8,2497 € - 9,1663 € Demander le délai de livraison ici
110.0 mm
Noir
ABS
56.3 mm
10,162 € - 11,2911 € Demander le délai de livraison ici
90.0 mm
Gris
ABS
40.0 mm
6,8427 € - 11,2911 € 1540 En stock
90.0 mm
Noir
ABS
40.0 mm
14,3958 € - 15,9955 € Demander le délai de livraison ici
187.0 mm
Noir
ABS
79.0 mm
12,9434 € - 14,3815 € 737 En stock
110.0 mm
Gris
ABS
56.3 mm
6,258 € - 6,9531 € 4950 En stock
93.0 mm
Rectangulaire
Noir
Nylon 6
36.0 mm
5,2605 € - 5,8453 € 2325 En stock
93.0 mm
Rectangulaire
Noir
Nylon 6
36.0 mm
Poignée encastrée 96.0 mm 56.0 mm ABS Noir

10119020

Gamme de prix
1,6736 € - 1,0758 €

Niveaux de stock
990 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    96.0 mm
  • Hauteur totale
    56.0 mm
  • Forme de poignée
    Rectangulaire
  • Style de poignée
    Poignée encastrée encliquetable
  • Type de montage
    Clip On
Poignée encastrée 120.0 mm 95.0 mm PA Gris

10187982


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Hauteur totale
    95.0 mm
  • Profondeur totale
    26.5 mm
  • Forme de poignée
    Rectangulaire
  • Style de poignée
    Poignée encastrée encliquetable
Poignée encastrée ABS Noir

10336175

Gamme de prix
3,8645 € - 3,478 €

Niveaux de stock
46000 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    3926909790
Poignée encastrée 90.0 mm 73.0 mm PA Gris

10187975


Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    90.0 mm
  • Hauteur totale
    73.0 mm
  • Profondeur totale
    21.5 mm
  • Forme de poignée
    Rectangulaire
  • Style de poignée
    Poignée encastrée encliquetable
Poignée encastrée 187.0 mm 79.0 mm ABS Noir

10273500

Gamme de prix
20,1582 € - 20,1582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    187.0 mm
  • Hauteur totale
    79.0 mm
  • Profondeur totale
    22.0 mm
  • Longueur du trou de montage
    171.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    73.0 mm
Poignée encastrée 120.0 mm 50.0 mm Technopolymère Gris

10187999

Gamme de prix
5,8612 € - 5,8612 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Profondeur totale
    17.5 mm
  • Forme de poignée
    Rectangulaire
  • Style de poignée
    Poignée encastrée encliquetable
Poignée encastrée ABS Noir

10336182

Gamme de prix
4,3872 € - 3,9485 €

Niveaux de stock
6340 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    3926909790
Poignée encastrée 136.0 mm 36.0 mm Nylon 6 Noir

20067779

Gamme de prix
10,511 € - 6,7571 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    136.0 mm
  • Hauteur totale
    36.0 mm
  • Profondeur totale
    18.5 mm
  • Longueur du trou de montage
    132.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    31.0 mm
Poignée encastrée 136.0 mm 36.0 mm Nylon 6 Noir

20067762

Gamme de prix
3,7943 € - 2,4392 €

Niveaux de stock
960 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    136.0 mm
  • Hauteur totale
    36.0 mm
  • Profondeur totale
    18.5 mm
  • Longueur du trou de montage
    132.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    31.0 mm
Poignée encastrée 120.0 mm 95.0 mm ABS Noir

20074296

Gamme de prix
2,2286 € - 2,0057 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Hauteur totale
    95.0 mm
  • Profondeur totale
    27.5 mm
  • Longueur du trou de montage
    120.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    95.0 mm
Poignée encastrée 120.0 mm 95.0 mm PA6 Noir

20125875

Gamme de prix
1,7829 € - 1,6046 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Hauteur totale
    95.0 mm
  • Forme de poignée
    Rectangulaire
  • Style de poignée
    Tirer
  • Type de montage
    Snap-In
Poignée de traction 110.0 mm 56.3 mm ABS Noir

20547165

Gamme de prix
9,1663 € - 8,2497 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    110.0 mm
  • Hauteur totale
    56.3 mm
  • Profondeur totale
    18.0 mm
  • Longueur du trou de montage
    103.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    49.0 mm
Poignée de traction 90.0 mm 40.0 mm ABS Gris

20338466

Gamme de prix
11,2911 € - 10,162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    90.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Profondeur totale
    16.0 mm
  • Longueur du trou de montage
    83.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    34.0 mm
Poignée de traction 90.0 mm 40.0 mm ABS Noir

20338459

Gamme de prix
11,2911 € - 6,8427 €

Niveaux de stock
1540 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    90.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Profondeur totale
    16.0 mm
  • Longueur du trou de montage
    83.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    34.0 mm
Poignée de traction 187.0 mm 79.0 mm ABS Noir

20512804

Gamme de prix
15,9955 € - 14,3958 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    187.0 mm
  • Hauteur totale
    79.0 mm
  • Profondeur totale
    22.0 mm
  • Longueur du trou de montage
    171.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    73.0 mm
Poignée de traction 110.0 mm 56.3 mm ABS Gris

20547172

Gamme de prix
14,3815 € - 12,9434 €

Niveaux de stock
737 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    110.0 mm
  • Hauteur totale
    56.3 mm
  • Profondeur totale
    18.0 mm
  • Longueur du trou de montage
    103.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    49.0 mm
Poignée encastrée 93.0 mm 36.0 mm Nylon 6 Noir

20067786

Gamme de prix
6,9531 € - 6,258 €

Niveaux de stock
4950 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    93.0 mm
  • Hauteur totale
    36.0 mm
  • Profondeur totale
    18.5 mm
  • Longueur du trou de montage
    87.5 mm
  • Largeur du trou de montage
    31.0 mm
Poignée encastrée 93.0 mm 36.0 mm Nylon 6 Noir

20124120

Gamme de prix
5,8453 € - 5,2605 €

Niveaux de stock
2325 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    93.0 mm
  • Hauteur totale
    36.0 mm
  • Profondeur totale
    18.5 mm
  • Longueur du trou de montage
    87.5 mm
  • Largeur du trou de montage
    31.0 mm