Menu Rechercher

Porte étiquettes - Bases

En stock

Porte-étiquettes papillon utilisé dans les supports marketing, signalisations et autres applications de détail pour point de vente, ainsi que dans les meubles. Il est facile et rapide à installer et à retirer.

Ces clips sont disponibles dans des modèles tels que les clips standard, les clips papillon et les porte-cartes qui conviennent à une grande variété de tailles et d’applications.

  • Matière : Polystyrène (PS)
  • Couleur : Transparent

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 résultat
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Style de base Type de l'embase Hauteur de la base Diamètre base Ajouter au panier
2,6173 € - 2,6173 € 2495 En stock
Base magnétique
Magnetic Base
23.0 mm
20.0 mm
Porte étiquettes Base magnétique 23.0 mm PS Transparent

10395103

Gamme de prix
2,6173 € - 2,6173 €

Niveaux de stock
2495 En stock
Caractéristiques
  • Style de base
    Base magnétique
  • Type de l'embase
    Magnetic Base
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polystyrène
  • Diamètre base
    20.0 mm