Menu Rechercher

Poussoir à bille - Outil de pose

En cours de production

Ces outils d'assemblage pour poussoirs à ressort sont conçus pour faciliter l'installation ou le retrait efficace et précis des poussoirs, dans diverses applications mécaniques et industrielles.

En raison de leur petite taille et de leur nature à ressort, l'installation ou le réglage manuel des poussoirs à ressort peut être difficile. Par conséquent, l’utilisation d’un outil d’assemblage dédié est essentielle pour garantir un alignement correct, un contrôle du couple et un ajustement sûr.

L'utilisation de ces outils réduit considérablement le risque de serrage excessif, de désalignement et de déformation du mécanisme à ressort des pistons. Cela permet de maintenir des performances et une longévité optimales.

  • Ces outils sont conçus pour s'adapter à différentes tailles avec des dimensions de filetage variables.
Matière: Acier inoxydable Séries: SR32200

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
9 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 D3 d1 Ajouter au panier
28,623 € - 38,1675 € Demander le délai de livraison ici
50.0
4.00
M5
46,83 € - 62,4435 € Demander le délai de livraison ici
100.0
17.00
M20
44,4675 € - 59,283 € Demander le délai de livraison ici
100.0
13.50
M16
30,4185 € - 40,5615 € Demander le délai de livraison ici
50.0
3.00
M4
28,3395 € - 37,7895 € Demander le délai de livraison ici
50.0
2.35
M3
43,491 € - 57,981 € Demander le délai de livraison ici
80.0
9.80
M12
30,996 € - 41,328 € Demander le délai de livraison ici
60.0
6.45
M8
32,5395 € - 43,386 € Demander le délai de livraison ici
80.0
8.00
M10
29,5995 € - 39,459 € Demander le délai de livraison ici
60.0
4.70
M6
Assembly Tool M5 50.0 4.00 Acier inoxydable

20761080

Gamme de prix
38,1675 € - 28,623 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    50.0
  • D3
    4.00
  • Poids g
    21.0
  • Matière
    Acier inoxydable
Assembly Tool M20 100.0 17.00 Acier inoxydable

20761141

Gamme de prix
62,4435 € - 46,83 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M20
  • d2
    100.0
  • D3
    17.00
  • Poids g
    162.0
  • Matière
    Acier inoxydable
Assembly Tool M16 100.0 13.50 Acier inoxydable

20761134

Gamme de prix
59,283 € - 44,4675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • d2
    100.0
  • D3
    13.50
  • Poids g
    144.0
  • Matière
    Acier inoxydable
Assembly Tool M4 50.0 3.00 Acier inoxydable

20761073

Gamme de prix
40,5615 € - 30,4185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    50.0
  • D3
    3.00
  • Poids g
    18.0
  • Matière
    Acier inoxydable
Assembly Tool M3 50.0 2.35 Acier inoxydable

20761066

Gamme de prix
37,7895 € - 28,3395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    50.0
  • D3
    2.35
  • Poids g
    17.0
  • Matière
    Acier inoxydable
Assembly Tool M12 80.0 9.80 Acier inoxydable

20761127

Gamme de prix
57,981 € - 43,491 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • d2
    80.0
  • D3
    9.80
  • Poids g
    72.0
  • Matière
    Acier inoxydable
Assembly Tool M8 60.0 6.45 Acier inoxydable

20761103

Gamme de prix
41,328 € - 30,996 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    60.0
  • D3
    6.45
  • Poids g
    39.0
  • Matière
    Acier inoxydable
Assembly Tool M10 80.0 8.00 Acier inoxydable

20761110

Gamme de prix
43,386 € - 32,5395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • d2
    80.0
  • D3
    8.00
  • Poids g
    66.0
  • Matière
    Acier inoxydable
Assembly Tool M6 60.0 4.70 Acier inoxydable

20761097

Gamme de prix
39,459 € - 29,5995 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    60.0
  • D3
    4.70
  • Poids g
    30.0
  • Matière
    Acier inoxydable