Menu Rechercher

Poussoir à ressort - Bille - Fente

En stock

Ces poussoirs à ressort avec bille et fendus sont utilisés pour le placement, l'application de pression et le levage. Ils sont constitués de trois composants : un corps fileté, une bille inox et un mécanisme à ressort. Le ressort du poussoir fournit la force nécessaire pour maintenir le poussoir en position étendue ou rétractée.

La conception fendue permet un réglage simple et un positionnement exact, autorisant le réglage fin de l'extension ou de la rétraction du poussoir pour répondre aux besoins individuels. Alors que la bille inox est sélectionnée pour sa résistance remarquable à la corrosion, elle assure la longévité et la fiabilité du poussoir, même dans des environnements difficiles. En outre, la bille inox permet un fonctionnement lisse, éliminant le frottement et l'usure.

Il est facile à installer et à utiliser et est conçu pour supporter des contraintes et des pressions importantes. Le corps fileté facilite son intégration dans des systèmes ou des structures existant(e)s. Ils peuvent supporter des températures pouvant atteindre 250 C. Ces poussoirs à ressort sont couramment utilisés dans divers secteurs, notamment médical, optique, orthopédie, conception de machines et de fixations, équipements d'éclairage et composants électroniques, grâce à leur endurance et à leur polyvalence.

  • La conception fendue permet un réglage simple et un positionnement exact, autorisant le réglage fin de l'extension ou de la rétraction du poussoir pour répondre aux besoins individuels.
  • La bille inox permet un fonctionnement lisse, éliminant le frottement et l'usure.
  • Ils peuvent supporter des températures jusqu'à 250 C.
Matière: Acier inox 303, Acier noirci Séries: SR32100

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
44 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Charge du ressort F1 ≈ N Matière Course s1 Charge de ressort d1 d2 Ajouter au panier
17,9785 € - 27,6648 € Demander le délai de livraison ici
34.0
127.0
Acier inox 303
5.5
Increased
M24
15.0
4,6535 € - 7,1648 € 2 En stock
4.0
0.8
Acier inox 303
0.3
Normal
M2
1.0
5,03 € - 6,71 € Demander le délai de livraison ici
4.0
0.8
Acier noirci
0.3
Normal
M2
1.0
1,48 € - 1,97 € Demander le délai de livraison ici
9.0
12.0
Acier noirci
0.8
Increased
M4
2.5
1,85 € - 2,47 € Demander le délai de livraison ici
7.0
6.4
Acier noirci
0.4
Increased
M3
1.5
5,21 € - 6,94 € Demander le délai de livraison ici
4.0
1.6
Acier noirci
0.3
Increased
M2
1.0
4,73 € - 6,30 € Demander le délai de livraison ici
7.0
6.4
Acier inox 303
0.4
Increased
M3
1.5
4,25 € - 5,66 € Demander le délai de livraison ici
9.0
12.0
Acier inox 303
0.8
Increased
M4
2.5
1,1378 € - 1,7425 € Demander le délai de livraison ici
14.0
19.0
Acier noirci
1.0
Increased
M6
3.5
1,1788 € - 1,8143 € Demander le délai de livraison ici
12.0
15.0
Acier noirci
0.9
Increased
M5
3.0
6,5805 € - 10,1168 € Demander le délai de livraison ici
30.0
84.0
Acier noirci
4.5
Increased
M20
12.0
1,7528 € - 2,6958 € Demander le délai de livraison ici
19.0
58.0
Acier noirci
2.0
Increased
M10
6.0
3,7208 € - 5,7195 € Demander le délai de livraison ici
16.0
18.0
Acier inox 303
1.5
Normal
M8
4.5
3,936 € - 6,0578 € Demander le délai de livraison ici
24.0
68.0
Acier noirci
3.5
Increased
M16
10.0
2,9008 € - 4,469 € Demander le délai de livraison ici
12.0
8.0
Acier inox 303
0.9
Normal
M5
3.0
4,5613 € - 7,011 € Demander le délai de livraison ici
19.0
24.0
Acier inox 303
2.0
Normal
M10
6.0
10,291 € - 15,826 € Demander le délai de livraison ici
34.0
127.0
Acier noirci
5.5
Increased
M24
15.0
1,4658 € - 2,255 € 11 En stock
19.0
24.0
Acier noirci
2.0
Normal
M10
6.0
2,255 € - 3,4748 € Demander le délai de livraison ici
22.0
26.0
Acier noirci
2.5
Normal
M12
8.0
3,7003 € - 5,6888 € Demander le délai de livraison ici
24.0
41.0
Acier noirci
3.5
Normal
M16
10.0
  • sur 3
Goupille à ressort M24 15.0 34.0 Acier inox 303

20253547

Gamme de prix
27,6648 € - 17,9785 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Course s1
    5.5
Goupille à ressort M2 1.0 4.0 Acier inox 303

20254759

Gamme de prix
7,1648 € - 4,6535 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M2
  • d2
    1.0
  • l1
    4.0
  • Course s1
    0.3
Goupille à ressort M2 1.0 4.0 Acier noirci

20760847

Gamme de prix
6,71 € - 5,03 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M2
  • d2
    1.0
  • l1
    4.0
  • Course s1
    0.3
Goupille à ressort M4 2.5 9.0 Acier noirci

20760878

Gamme de prix
1,97 € - 1,48 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Course s1
    0.8
Goupille à ressort M3 1.5 7.0 Acier noirci

20760861

Gamme de prix
2,47 € - 1,85 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    7.0
  • Course s1
    0.4
Goupille à ressort M2 1.0 4.0 Acier noirci

20760854

Gamme de prix
6,94 € - 5,21 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M2
  • d2
    1.0
  • l1
    4.0
  • Course s1
    0.3
Goupille à ressort M3 1.5 7.0 Acier inox 303

20760892

Gamme de prix
6,30 € - 4,73 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    7.0
  • Course s1
    0.4
Goupille à ressort M4 2.5 9.0 Acier inox 303

20760908

Gamme de prix
5,66 € - 4,25 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Course s1
    0.8
Goupille à ressort M6 3.5 14.0 Acier noirci

20253301

Gamme de prix
1,7425 € - 1,1378 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Course s1
    1.0
Goupille à ressort M5 3.0 12.0 Acier noirci

20253295

Gamme de prix
1,8143 € - 1,1788 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Course s1
    0.9
Goupille à ressort M20 12.0 30.0 Acier noirci

20253356

Gamme de prix
10,1168 € - 6,5805 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M20
  • d2
    12.0
  • l1
    30.0
  • Course s1
    4.5
Goupille à ressort M10 6.0 19.0 Acier noirci

20253325

Gamme de prix
2,6958 € - 1,7528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Course s1
    2.0
Goupille à ressort M8 4.5 16.0 Acier inox 303

20253417

Gamme de prix
5,7195 € - 3,7208 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Course s1
    1.5
Goupille à ressort M16 10.0 24.0 Acier noirci

20253349

Gamme de prix
6,0578 € - 3,936 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Course s1
    3.5
Goupille à ressort M5 3.0 12.0 Acier inox 303

20253394

Gamme de prix
4,469 € - 2,9008 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Course s1
    0.9
Goupille à ressort M10 6.0 19.0 Acier inox 303

20253424

Gamme de prix
7,011 € - 4,5613 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Course s1
    2.0
Goupille à ressort M24 15.0 34.0 Acier noirci

20253363

Gamme de prix
15,826 € - 10,291 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Course s1
    5.5
Goupille à ressort M10 6.0 19.0 Acier noirci

20253240

Gamme de prix
2,255 € - 1,4658 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Course s1
    2.0
Goupille à ressort M12 8.0 22.0 Acier noirci

20253257

Gamme de prix
3,4748 € - 2,255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Course s1
    2.5
Goupille à ressort M16 10.0 24.0 Acier noirci

20253264

Gamme de prix
5,6888 € - 3,7003 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Course s1
    3.5