Menu Rechercher

Poussoir à ressort - Bille - Lisse

En stock

Ces poussoirs à ressort avec embout à bille et corps lisse sont utilisés pour le placement, l'application de pression et le levage. Ils se composent de trois parties : un corps lisse, un embout à bille et un mécanisme à ressort. Ils ressemblent à des poussoirs à ressort avec embout à broche, mais l'embout à bille s'insère plus doucement et réduit l'usure sur la pièce et le poussoir.

La bille du poussoir fournit un point de contact pour un enclenchement et un alignement précis dans l'application. Le collier sur le poussoir à ressort joue une fonction de rétention, maintenant le poussoir fermement en place après son insertion.

Son corps lisse facilite l'insertion et est maintenu en place grâce à un ajustement serré, ainsi qu'à un desserrage rapide. Il peut supporter des températures jusqu'à 250ºC et est couramment utilisé dans la conception de machines et de fixations, l'électronique, les équipements médicaux, automobiles et d'éclairage.

  • Utilisés pour le placement, l'application de pression ou le levage.
  • Ressemblent à des poussoirs à ressort avec embout à broche, mais l'embout à bille s'insère plus doucement et réduit l'usure sur la pièce et le poussoir.
  • Ils peuvent supporter des températures jusqu'à 250 C.
Matière: Laiton, Acier inoxydable, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Séries: SR32300, SR32280, SR32284

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Charge du ressort F1 ≈ N Charge du ressort F2 ≈ N Matière d1 +0.1 +0.04 Type d2 Ajouter au panier
1,6898 € - 2,6045 € Demander le délai de livraison ici
7.0
4.5
7.5
Acier inoxydable
3.0
Sans collier
2.0
2,4431 € - 3,7562 € Demander le délai de livraison ici
7.0
6.0
11.5
Brass; Stainless Steel
6.0
With collar
5.0
1,6682 € - 2,5723 € Demander le délai de livraison ici
11.0
8.0
14.0
Acier inoxydable
4.0
Sans collier
3.0
2,2709 € - 3,4979 € Demander le délai de livraison ici
6.0
4.0
6.5
Brass; Stainless Steel
5.0
With collar
4.0
1,1301 € - 1,7328 € Demander le délai de livraison ici
6.0
6.0
9.4
Body & Ball Thermoplast
5.0
With collar
4.0
3,9284 € - 6,0485 € Demander le délai de livraison ici
4.0
1.8
3.5
Brass; Stainless Steel
3.0
With collar
2.38
1,2915 € - 1,9911 € Demander le délai de livraison ici
9.0
10.0
20.4
Body & Ball Thermoplast
8.0
With collar
6.5
1,8512 € - 2,8521 € Demander le délai de livraison ici
15.0
18.0
31.0
Acier inoxydable
6.0
Sans collier
4.5
2,1848 € - 3,3579 € Demander le délai de livraison ici
5.0
3.0
6.0
Brass; Stainless Steel
4.0
With collar
3.0
1,3238 € - 2,0342 € Demander le délai de livraison ici
4.0
1.8
3.5
Acier inoxydable
3.0
With collar
2.38
1,8081 € - 2,7875 € Demander le délai de livraison ici
13.0
11.0
18.0
Acier inoxydable
5.0
Sans collier
3.5
2,8198 € - 4,3373 € Demander le délai de livraison ici
9.0
8.0
12.5
Brass; Stainless Steel
8.0
With collar
6.5
2,6369 € - 4,0575 € Demander le délai de livraison ici
16.0
12.0
26.5
Acier inoxydable
12.0
With collar
10.0
2,1848 € - 3,3579 € Demander le délai de livraison ici
13.5
11.9
22.3
Body & Ball Thermoplast
10.0
With collar
8.5
1,2377 € - 1,905 € Demander le délai de livraison ici
6.0
3.0
6.5
Acier inoxydable
5.0
With collar
4.0
1,7328 € - 2,6691 € Demander le délai de livraison ici
12.0
9.5
16.5
Acier inoxydable
4.5
Sans collier
3.2
0,8933 € - 1,3669 € Demander le délai de livraison ici
5.0
3.0
6.5
Body Thermo, Ball S/S
4.0
With collar
3.0
1,8727 € - 2,8736 € Demander le délai de livraison ici
13.5
11.9
22.3
Body Thermo, Ball S/S
10.0
With collar
8.0
2,4431 € - 3,7562 € Demander le délai de livraison ici
13.5
3.9
10.0
Acier inoxydable
10.0
With collar
8.0
1,9265 € - 2,9597 € Demander le délai de livraison ici
9.0
11.0
25.0
Acier inoxydable
8.0
With collar
6.5
  • sur 4
Goupille à ressort 3.0 2.0 7.0 Acier inoxydable

20254490

Gamme de prix
2,6045 € - 1,6898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Sans collier
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • l1
    7.0
  • Charge du ressort F1 ≈ N
    4.5
Goupille à ressort 6.0 5.0 7.0 Brass; Stainless Steel

20254629

Gamme de prix
3,7562 € - 2,4431 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Goupille à ressort 4.0 3.0 11.0 Acier inoxydable

20254513

Gamme de prix
2,5723 € - 1,6682 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Sans collier
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • l1
    11.0
  • Charge du ressort F1 ≈ N
    8.0
Goupille à ressort 5.0 4.0 6.0 Brass; Stainless Steel

20254612

Gamme de prix
3,4979 € - 2,2709 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.5
  • l1
    6.0
Goupille à ressort 5.0 4.0 6.0 Body & Ball Thermoplast

20254704

Gamme de prix
1,7328 € - 1,1301 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Goupille à ressort 3.0 2.38 4.0 Brass; Stainless Steel

20254773

Gamme de prix
6,0485 € - 3,9284 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.38
  • d3
    3.6
  • l1
    4.0
Goupille à ressort 8.0 6.5 9.0 Body & Ball Thermoplast

20254728

Gamme de prix
1,9911 € - 1,2915 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Goupille à ressort 6.0 4.5 15.0 Acier inoxydable

20254551

Gamme de prix
2,8521 € - 1,8512 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Sans collier
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.5
  • l1
    15.0
  • Charge du ressort F1 ≈ N
    18.0
Goupille à ressort 4.0 3.0 5.0 Brass; Stainless Steel

20254605

Gamme de prix
3,3579 € - 2,1848 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.5
  • l1
    5.0
Goupille à ressort 3.0 2.38 4.0 Acier inoxydable

20254766

Gamme de prix
2,0342 € - 1,3238 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.38
  • d3
    3.5
  • l1
    4.0
Goupille à ressort 5.0 3.5 13.0 Acier inoxydable

20254537

Gamme de prix
2,7875 € - 1,8081 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Sans collier
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.5
  • l1
    13.0
  • Charge du ressort F1 ≈ N
    11.0
Goupille à ressort 8.0 6.5 9.0 Brass; Stainless Steel

20254636

Gamme de prix
4,3373 € - 2,8198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Goupille à ressort 12.0 10.0 16.0 Acier inoxydable

20254599

Gamme de prix
4,0575 € - 2,6369 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Goupille à ressort 10.0 8.5 13.5 Body & Ball Thermoplast

20254735

Gamme de prix
3,3579 € - 2,1848 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5
Goupille à ressort 5.0 4.0 6.0 Acier inoxydable

20254568

Gamme de prix
1,905 € - 1,2377 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Goupille à ressort 4.5 3.2 12.0 Acier inoxydable

20254520

Gamme de prix
2,6691 € - 1,7328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Sans collier
  • d1 +0.1 +0.04
    4.5
  • d2
    3.2
  • l1
    12.0
  • Charge du ressort F1 ≈ N
    9.5
Goupille à ressort 4.0 3.0 5.0 Body Thermo, Ball S/S

20254643

Gamme de prix
1,3669 € - 0,8933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Goupille à ressort 10.0 8.0 13.5 Body Thermo, Ball S/S

20254681

Gamme de prix
2,8736 € - 1,8727 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5
Goupille à ressort 10.0 8.0 13.5 Acier inoxydable

20252953

Gamme de prix
3,7562 € - 2,4431 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5
Goupille à ressort 8.0 6.5 9.0 Acier inoxydable

20253004

Gamme de prix
2,9597 € - 1,9265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0