Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces poussoirs à ressort avec embout à bille et corps lisse sont utilisés pour le placement, l'application de pression et le levage. Ils se composent de trois parties : un corps lisse, un embout à bille et un mécanisme à ressort. Ils ressemblent à des poussoirs à ressort avec embout à broche, mais l'embout à bille s'insère plus doucement et réduit l'usure sur la pièce et le poussoir.
La bille du poussoir fournit un point de contact pour un enclenchement et un alignement précis dans l'application. Le collier sur le poussoir à ressort joue une fonction de rétention, maintenant le poussoir fermement en place après son insertion.
Son corps lisse facilite l'insertion et est maintenu en place grâce à un ajustement serré, ainsi qu'à un desserrage rapide. Il peut supporter des températures jusqu'à 250ºC et est couramment utilisé dans la conception de machines et de fixations, l'électronique, les équipements médicaux, automobiles et d'éclairage.
Matière: Laiton, Acier inoxydable, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Séries: SR32300, SR32280, SR32284
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | l1 | Charge du ressort F1 ≈ N | Charge du ressort F2 ≈ N | Matière | d1 +0.1 +0.04 | Type | d2 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5375 € - 2,3575 € | 738 En stock |
9.0
|
7.0
|
12.5
|
Acier inoxydable
|
8.0
|
Avec collier
|
6.50
|
||
0,8713 € - 1,3428 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
6.2
|
12.6
|
Body Thermo, Ball S/S
|
6.0
|
Avec collier
|
5.0
|
||
2,8495 € - 4,3768 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
14.0
|
25.0
|
Body & Ball Thermoplast
|
12.0
|
Avec collier
|
10.0
|
||
2,0808 € - 3,198 € | Demander le délai de livraison ici |
13.5
|
11.9
|
22.3
|
Body & Ball Thermoplast
|
10.0
|
Avec collier
|
8.5
|
||
1,7835 € - 2,7368 € | Demander le délai de livraison ici |
13.5
|
11.9
|
22.3
|
Body Thermo, Ball S/S
|
10.0
|
Avec collier
|
8.0
|
||
1,5478 € - 2,3883 € | Demander le délai de livraison ici |
9.0
|
6.0
|
14.5
|
Acier inoxydable
|
3.5
|
Sans collier
|
2.5
|
||
1,1788 € - 1,8143 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
3.0
|
6.5
|
Acier inoxydable
|
5.0
|
Avec collier
|
4.0
|
||
1,0353 € - 1,599 € | Demander le délai de livraison ici |
9.0
|
10.0
|
20.4
|
Body Thermo, Ball S/S
|
8.0
|
Avec collier
|
6.5
|
||
0,8508 € - 1,3018 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
6.0
|
9.4
|
Body Thermo, Ball S/S
|
5.0
|
Avec collier
|
4.0
|
||
2,3268 € - 3,5773 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
14.0
|
25.0
|
Body Thermo, Ball S/S
|
12.0
|
Avec collier
|
10.0
|
||
2,1013 € - 3,239 € | Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
8.5
|
18.5
|
Acier inoxydable
|
10.0
|
Avec collier
|
8.50
|
||
2,5113 € - 3,8643 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
12.0
|
26.5
|
Acier inoxydable
|
12.0
|
Avec collier
|
10.0
|
||
0,8508 € - 1,3018 € | Demander le délai de livraison ici |
5.0
|
3.0
|
6.5
|
Body Thermo, Ball S/S
|
4.0
|
Avec collier
|
3.0
|
||
1,2608 € - 1,9373 € | Demander le délai de livraison ici |
4.0
|
1.8
|
3.5
|
Acier inoxydable
|
3.0
|
Avec collier
|
2.38
|
||
1,2813 € - 1,968 € | Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
28.0
|
47.5
|
Acier inoxydable
|
6.0
|
Avec collier
|
5.0
|
||
1,5068 € - 2,3165 € | Demander le délai de livraison ici |
26.0
|
66.0
|
105.0
|
Acier inoxydable
|
10.0
|
Avec collier
|
8.5
|
||
1,3428 € - 2,0705 € | Demander le délai de livraison ici |
18.0
|
40.0
|
67.3
|
Acier inoxydable
|
8.0
|
Avec collier
|
6.5
|
||
1,189 € - 1,8348 € | Demander le délai de livraison ici |
10.7
|
12.9
|
19.0
|
Acier inoxydable
|
4.0
|
Avec collier
|
3.0
|
||
1,2198 € - 1,8758 € | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
19.3
|
29.2
|
Acier inoxydable
|
5.0
|
Avec collier
|
4.0
|
||
1,0353 € - 1,599 € | Demander le délai de livraison ici |
5.0
|
3.0
|
6.5
|
Body & Ball Thermoplast
|
4.0
|
Avec collier
|
3.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer