Menu Rechercher

Poussoir à ressort - Bille - Lisse

En stock

Ces poussoirs à ressort avec embout à bille et corps lisse sont utilisés pour le placement, l'application de pression et le levage. Ils se composent de trois parties : un corps lisse, un embout à bille et un mécanisme à ressort. Ils ressemblent à des poussoirs à ressort avec embout à broche, mais l'embout à bille s'insère plus doucement et réduit l'usure sur la pièce et le poussoir.

La bille du poussoir fournit un point de contact pour un enclenchement et un alignement précis dans l'application. Le collier sur le poussoir à ressort joue une fonction de rétention, maintenant le poussoir fermement en place après son insertion.

Son corps lisse facilite l'insertion et est maintenu en place grâce à un ajustement serré, ainsi qu'à un desserrage rapide. Il peut supporter des températures jusqu'à 250ºC et est couramment utilisé dans la conception de machines et de fixations, l'électronique, les équipements médicaux, automobiles et d'éclairage.

  • Utilisés pour le placement, l'application de pression ou le levage.
  • Ressemblent à des poussoirs à ressort avec embout à broche, mais l'embout à bille s'insère plus doucement et réduit l'usure sur la pièce et le poussoir.
  • Ils peuvent supporter des températures jusqu'à 250 C.
Matière: Laiton, Acier inoxydable, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Séries: SR32300, SR32280, SR32284

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Charge du ressort F1 ≈ N Charge du ressort F2 ≈ N Matière d1 +0.1 +0.04 Type d2 Ajouter au panier
1,8348 € - 2,8188 € Demander le délai de livraison ici
9.0
11.0
25.0
Acier inoxydable
8.0
With collar
6.5
2,4088 € - 3,7105 € 2 En stock
13.0
17.0
37.0
Acier inoxydable
10.0
With collar
8.5
2,6753 € - 4,1205 € Demander le délai de livraison ici
18.0
57.0
103.5
Acier inoxydable
8.0
Sans collier
6.0
2,1423 € - 3,3005 € Demander le délai de livraison ici
14.0
25.1
39.2
Acier inoxydable
5.5
Sans collier
4.0
1,9168 € - 2,952 € Demander le délai de livraison ici
7.0
7.8
11.6
Acier inoxydable
3.0
Sans collier
2.0
2,9213 € - 4,4998 € Demander le délai de livraison ici
16.0
28.0
57.0
Acier inoxydable
12.0
With collar
10.0
1,968 € - 3,034 € Demander le délai de livraison ici
12.0
18.7
25.1
Acier inoxydable
4.5
Sans collier
3.2
1,4145 € - 2,1833 € Demander le délai de livraison ici
7.0
2.3
6.5
Acier inoxydable
6.0
With collar
5.0
3,2698 € - 5,0225 € Demander le délai de livraison ici
3.5
1.3
2.2
Acier inoxydable
2.0
Sans collier
1.0
1,3633 € - 2,1013 € Demander le délai de livraison ici
5.0
0.4
1.0
Acier inoxydable
4.0
With collar
3.0
3,403 € - 5,2275 € Demander le délai de livraison ici
5.0
4.7
7.1
Acier inoxydable
2.5
Sans collier
1.5
2,829 € - 4,346 € Demander le délai de livraison ici
5.0
2.8
4.7
Acier inoxydable
2.5
Sans collier
1.5
2,583 € - 3,9668 € Demander le délai de livraison ici
20.0
26.0
49.0
Acier inoxydable
10.0
Sans collier
8.0
2,3268 € - 3,5773 € Demander le délai de livraison ici
13.5
3.9
10.0
Acier inoxydable
10.0
With collar
8.0
1,0353 € - 1,599 € Demander le délai de livraison ici
5.0
3.0
6.5
Body & Ball Thermoplast
4.0
With collar
3.0
2,6958 € - 4,141 € Demander le délai de livraison ici
3.5
0.8
1.5
Acier inoxydable
2.0
Sans collier
1.0
1,722 € - 2,6548 € Demander le délai de livraison ici
9.0
4.0
9.0
Acier inoxydable
8.0
With collar
6.5
3,116 € - 4,7868 € Demander le délai de livraison ici
22.0
41.0
86.0
Acier inoxydable
12.0
Sans collier
10.0
1,394 € - 2,1423 € Demander le délai de livraison ici
6.0
0.5
4.7
Acier inoxydable
5.0
With collar
4.0
1,6503 € - 2,542 € Demander le délai de livraison ici
12.0
9.5
16.5
Acier inoxydable
4.5
Sans collier
3.2
  • sur 4
Goupille à ressort 8.0 6.5 9.0 Acier inoxydable

20253004

Gamme de prix
2,8188 € - 1,8348 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Goupille à ressort 10.0 8.5 13.0 Acier inoxydable

20253011

Gamme de prix
3,7105 € - 2,4088 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • l1
    13.0
Goupille à ressort 8.0 6.0 18.0 Acier inoxydable

20253127

Gamme de prix
4,1205 € - 2,6753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Sans collier
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.0
  • l1
    18.0
  • Charge du ressort F1 ≈ N
    57.0
Goupille à ressort 5.5 4.0 14.0 Acier inoxydable

20253110

Gamme de prix
3,3005 € - 2,1423 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Sans collier
  • d1 +0.1 +0.04
    5.5
  • d2
    4.0
  • l1
    14.0
  • Charge du ressort F1 ≈ N
    25.1
Goupille à ressort 3.0 2.0 7.0 Acier inoxydable

20253066

Gamme de prix
2,952 € - 1,9168 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Sans collier
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • l1
    7.0
  • Charge du ressort F1 ≈ N
    7.8
Goupille à ressort 12.0 10.0 16.0 Acier inoxydable

20253028

Gamme de prix
4,4998 € - 2,9213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Goupille à ressort 4.5 3.2 12.0 Acier inoxydable

20253097

Gamme de prix
3,034 € - 1,968 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Sans collier
  • d1 +0.1 +0.04
    4.5
  • d2
    3.2
  • l1
    12.0
  • Charge du ressort F1 ≈ N
    18.7
Goupille à ressort 6.0 5.0 7.0 Acier inoxydable

20252939

Gamme de prix
2,1833 € - 1,4145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Goupille à ressort 2.0 1.0 3.5 Acier inoxydable

20253035

Gamme de prix
5,0225 € - 3,2698 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Sans collier
  • d1 +0.1 +0.04
    2.0
  • d2
    1.0
  • l1
    3.5
  • Charge du ressort F1 ≈ N
    1.3
Goupille à ressort 4.0 3.0 5.0 Acier inoxydable

20252915

Gamme de prix
2,1013 € - 1,3633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Goupille à ressort 2.5 1.5 5.0 Acier inoxydable

20253059

Gamme de prix
5,2275 € - 3,403 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Sans collier
  • d1 +0.1 +0.04
    2.5
  • d2
    1.5
  • l1
    5.0
  • Charge du ressort F1 ≈ N
    4.7
Goupille à ressort 2.5 1.5 5.0 Acier inoxydable

20252816

Gamme de prix
4,346 € - 2,829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Sans collier
  • d1 +0.1 +0.04
    2.5
  • d2
    1.5
  • l1
    5.0
  • Charge du ressort F1 ≈ N
    2.8
Goupille à ressort 10.0 8.0 20.0 Acier inoxydable

20252892

Gamme de prix
3,9668 € - 2,583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Sans collier
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • l1
    20.0
  • Charge du ressort F1 ≈ N
    26.0
Goupille à ressort 10.0 8.0 13.5 Acier inoxydable

20252953

Gamme de prix
3,5773 € - 2,3268 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5
Goupille à ressort 4.0 3.0 5.0 Body & Ball Thermoplast

20253189

Gamme de prix
1,599 € - 1,0353 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Goupille à ressort 2.0 1.0 3.5 Acier inoxydable

20252755

Gamme de prix
4,141 € - 2,6958 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Sans collier
  • d1 +0.1 +0.04
    2.0
  • d2
    1.0
  • l1
    3.5
  • Charge du ressort F1 ≈ N
    0.8
Goupille à ressort 8.0 6.5 9.0 Acier inoxydable

20252946

Gamme de prix
2,6548 € - 1,722 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Goupille à ressort 12.0 10.0 22.0 Acier inoxydable

20252908

Gamme de prix
4,7868 € - 3,116 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Sans collier
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • l1
    22.0
  • Charge du ressort F1 ≈ N
    41.0
Goupille à ressort 5.0 4.0 6.0 Acier inoxydable

20252922

Gamme de prix
2,1423 € - 1,394 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Goupille à ressort 4.5 3.2 12.0 Acier inoxydable

20254520

Gamme de prix
2,542 € - 1,6503 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Sans collier
  • d1 +0.1 +0.04
    4.5
  • d2
    3.2
  • l1
    12.0
  • Charge du ressort F1 ≈ N
    9.5