Menu Rechercher

Poussoir à ressort - Goupille - Lisse

En cours de production

Ces poussoirs à ressort avec goupille et corps lisse sont utilisés pour le placement, l'application de pression et le levage. Ils sont constitués de trois composants : un corps lisse, une goupille de poussoir et un mécanisme à ressort. Le ressort du poussoir fournit la force nécessaire pour maintenir le poussoir en position étendue ou rétractée.

L'embout à broche du poussoir à ressort est doté d'un bout rond pour un enclenchement et un alignement précis dans l'application.

Son corps lisse facilite l'insertion et est maintenu en place grâce à un ajustement serré, tandis que l'embout à broche permet un enclenchement et un alignement précis. Si la goupille est en thermoplastique, il peut supporter des températures comprises entre -30 C et +50 C ; toutefois, si votre goupille est en inox, il peut supporter des températures pouvant atteindre 250 C. Ces poussoirs à ressort sont couramment utilisés dans divers secteurs, notamment médical, optique, orthopédie, conception de machines et de fixations, équipements d'éclairage et composants électroniques, grâce à leur endurance et à leur polyvalence.

  • Il fournit la force nécessaire pour maintenir le poussoir en position étendue ou rétractée.
  • L'embout à broche du poussoir à ressort est doté d'un bout rond pour un enclenchement et un alignement précis dans l'application.
  • Il peut supporter des températures comprises entre -30 C et +50 C ; toutefois, si votre goupille est en inox, il peut supporter des températures pouvant atteindre 250 C.
Matière: Acier inoxydable Séries: SR32282

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Matière de l'axe d3 d1 +0.1 +0.04 d4 d2 d5 ±0.04 Ajouter au panier
2,9008 € - 4,469 € Demander le délai de livraison ici
18.0
POM
8.5
8.0
7.55
6.2
8.0
2,6958 € - 4,141 € Demander le délai de livraison ici
12.0
POM
5.6
5.0
4.85
3.8
5.0
2,4805 € - 3,8233 € Demander le délai de livraison ici
10.7
POM
4.6
4.0
3.85
2.8
4.0
3,403 € - 5,2275 € Demander le délai de livraison ici
26.0
POM
11.0
10.0
9.55
8.1
10.0
2,5523 € - 3,9258 € Demander le délai de livraison ici
12.0
Acier inoxydable
5.6
5.0
4.85
3.8
5.0
3,403 € - 5,2275 € Demander le délai de livraison ici
26.0
Acier inoxydable
11.0
10.0
9.55
8.1
10.0
2,9008 € - 4,469 € Demander le délai de livraison ici
18.0
Acier inoxydable
8.5
8.0
7.55
6.2
8.0
2,4395 € - 3,7515 € Demander le délai de livraison ici
10.7
Acier inoxydable
4.6
4.0
3.85
2.8
4.0
2,7675 € - 4,2538 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Acier inoxydable
6.5
6.0
5.85
4.8
6.0
2,8085 € - 4,3255 € Demander le délai de livraison ici
15.0
POM
6.5
6.0
5.85
4.8
6.0
Goupille à ressort 8.0 6.2 18.0 Acier inoxydable

20209056

Gamme de prix
4,469 € - 2,9008 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de l'axe
    POM
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.2
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55
Goupille à ressort 5.0 3.8 12.0 Acier inoxydable

20209032

Gamme de prix
4,141 € - 2,6958 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de l'axe
    POM
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.8
  • d3
    5.6
  • d4
    4.85
Goupille à ressort 4.0 2.8 10.7 Acier inoxydable

20209025

Gamme de prix
3,8233 € - 2,4805 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de l'axe
    POM
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    2.8
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85
Goupille à ressort 10.0 8.1 26.0 Acier inoxydable

20209063

Gamme de prix
5,2275 € - 3,403 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de l'axe
    POM
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.1
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55
Goupille à ressort 5.0 3.8 12.0 Acier inoxydable

20208998

Gamme de prix
3,9258 € - 2,5523 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.8
  • d3
    5.6
  • d4
    4.85
Goupille à ressort 10.0 8.1 26.0 Acier inoxydable

20209018

Gamme de prix
5,2275 € - 3,403 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.1
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55
Goupille à ressort 8.0 6.2 18.0 Acier inoxydable

20209001

Gamme de prix
4,469 € - 2,9008 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.2
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55
Goupille à ressort 4.0 2.8 10.7 Acier inoxydable

20208981

Gamme de prix
3,7515 € - 2,4395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    2.8
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85
Goupille à ressort 6.0 4.8 15.0 Acier inoxydable

20208974

Gamme de prix
4,2538 € - 2,7675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.8
  • d3
    6.5
  • d4
    5.85
Goupille à ressort 6.0 4.8 15.0 Acier inoxydable

20209049

Gamme de prix
4,3255 € - 2,8085 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de l'axe
    POM
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.8
  • d3
    6.5
  • d4
    5.85