Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces poussoirs à ressort Expander Fit sont utilisés pour le positionnement, l'application de pression et le levage. Sa conception de corps unique se courbe pour s'élargir, se contracter et s'ajuster aux tolérances de placement d'alésage aussi large que + 0,2 mm d4.
Sa matière confère une excellente solidité dans diverses conditions et températures, ainsi qu'une résistance à la corrosion, un contrôle et une stabilité. Sa production et son assemblage sont rapides et faciles et ils suppriment le besoin du coût d'un usinage de haute précision et de la préparation de pièces.
Il est recommandé de les utiliser en tant qu'installation unique et ponctuelle pour des résultats optimaux, étant donné que des installations et désinstallations répétées peuvent réduire leur capacité à s'élargir dans des trous avec des tolérances plus grandes en raison de la fatigue du plastique. Ils résistent à des températures allant de -30 C à +50 C. Idéaux pour les applications en composants plastiques moulé pour la conception de machines ou de fixations, l'électronique, le médical et les équipements d'éclairage.
Matière: Thermoplastique Couleur: Noir Séries: SR32302
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d4 +0.2 | d1 +0.1 | l2 | d3 | Type | l1 ±0.2 | d2 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3633 € - 1,8143 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
6.0
|
1.0
|
6.5
|
Body & Ball Thermo
|
7.0
|
5.0
|
||
| 2,3678 € - 3,157 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
10.0
|
1.5
|
11.0
|
Body & Ball Thermo
|
13.5
|
8..0
|
||
| 1,476 € - 1,968 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
8.0
|
1.0
|
8.5
|
Body & Ball Thermo
|
9.0
|
6.5
|
||
| 2,1115 € - 2,8085 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
10.0
|
1.5
|
11.0
|
Body Thermo & Ball Stainless
|
13.5
|
8..0
|
||
| 1,312 € - 1,7425 € | Demander le délai de livraison ici |
5.0
|
5.0
|
1.0
|
5.6
|
Body & Ball Thermo
|
6.0
|
4.0
|
||
| 1,1275 € - 1,4965 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
6.0
|
1.0
|
6.5
|
Body Thermo & Ball Stainless
|
7.0
|
5.0
|
||
| 1,2813 € - 1,7015 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
8.0
|
1.0
|
8.5
|
Body Thermo & Ball Stainless
|
9.0
|
6.5
|
||
| 1,0353 € - 1,3838 € | Demander le délai de livraison ici |
4.0
|
4.0
|
1.0
|
4.6
|
Body Thermo & Ball Stainless
|
5.0
|
3.0
|
||
| 1,0968 € - 1,4658 € | Demander le délai de livraison ici |
5.0
|
5.0
|
1.0
|
5.6
|
Body Thermo & Ball Stainless
|
6.0
|
4.0
|
||
| 1,2505 € - 1,6605 € | Demander le délai de livraison ici |
4.0
|
4.0
|
1.0
|
4.6
|
Body & Ball Thermo
|
5.0
|
3.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer