Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et rondelles disponibles séparément.
Séries: SR1717
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
Demander le délai de livraison ici |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
6,2262 € - 9,6853 € | 499 En stock |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
78,2977 € - 78,2977 € | Demander le délai de livraison ici |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
9,3993 € - 22,5603 € | 47 En stock |
M20
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
23,9338 € - 60,1368 € | Demander le délai de livraison ici |
M32
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
80 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
14,2988 € - 28,3413 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
15,5185 € - 30,75 € | 50 En stock |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
14,5038 € - 34,809 € | 150 En stock |
M25
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
98,5107 € - 98,5107 € | Demander le délai de livraison ici |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
84,2755 € - 193,561 € | Demander le délai de livraison ici |
M50
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
M40
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
14,2373 € - 28,208 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
7,4518 € - 15,6415 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
10207260 | 109,8083 € - 252,232 € | Demander le délai de livraison ici |
M63
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
8,2308 € - 17,2815 € | 93 En stock |
M16
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
5,6599 € - 8,8042 € | 549 En stock |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,3329 € - 3,1959 € | 6100 En stock |
PG7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,7818 € - 3,7818 € | Demander le délai de livraison ici |
PG16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,6482 € - 3,6408 € | 75 En stock |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer