Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et rondelles disponibles séparément.
Séries: SR1717
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
4,1738 € - 5,7523 € | Demander le délai de livraison ici |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,8126 € - 3,8642 € | 5300 En stock |
PG9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
3,6961 € - 5,0512 € | Demander le délai de livraison ici |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,624 € - 3,5916 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
5,9348 € - 13,12 € | 50 En stock |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10,4755 € - 14,391 € | 2800 En stock |
PG29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,1299 € - 2,9335 € | 6625 En stock |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,3329 € - 3,1959 € | 6100 En stock |
PG7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,7818 € - 3,7818 € | Demander le délai de livraison ici |
PG16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
21,1355 € - 40,5593 € | 70 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
11,3673 € - 21,7813 € | 6 En stock |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
3,5793 € - 4,9282 € | 6700 En stock |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
13,6838 € - 30,2478 € | 690 En stock |
PG42
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
18,1425 € - 24,9485 € | 120 En stock |
M40
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
10267530 | 1,0578 € - 2,337 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
3,9852 € - 5,4776 € | Demander le délai de livraison ici |
PG13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
11,3878 € - 25,1638 € | 10 En stock |
PG36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
1,9413 € - 2,6691 € | 9 En stock |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
4,4915 € - 6,1151 € | 4100 En stock |
1/2
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,6482 € - 3,6408 € | 75 En stock |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer