Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et joints disponibles séparément.
Séries: SR1704
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Diamètre minimal de câbles compatibles | Longueur du filetage de montage | Matière | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8198 € - 0,8198 € | 550 En stock |
PG-7
|
Gris
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,375 € - 1,375 € | 498 En stock |
PG-21
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7324 € - 0,7324 € | Demander le délai de livraison ici |
PG-11
|
Noir
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,859 € - 0,859 € | 158 En stock |
M20
|
Gris
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
PA
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
| 0,5596 € - 0,5596 € | 13394 En stock |
M16
|
Noir
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
PA
|
|
||
| 0,684 € - 0,684 € | 350 En stock |
M12
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
PA
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 1,375 € - 1,375 € | 300 En stock |
PG-21
|
Gris
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8198 € - 0,8198 € | 19202 En stock |
PG-7
|
Noir
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5596 € - 0,5596 € | 900 En stock |
M16
|
Gris
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
PA
|
|
||
| 1,0409 € - 1,0409 € | Demander le délai de livraison ici |
M25
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,7324 € - 0,7324 € | Demander le délai de livraison ici |
PG-9
|
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,4203 € - 3,4203 € | 100 En stock |
M50
|
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
PA
|
1.984 in
50.4 mm
|
||
| 1,1701 € - 1,1701 € | 500 En stock |
PG-16
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,9189 € - 0,9189 € | 134 En stock |
PG 13.5
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7324 € - 0,7324 € | 246 En stock |
PG-9
|
Noir
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1216 € - 1,1216 € | 398 En stock |
PG-9
|
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1701 € - 1,1701 € | 50 En stock |
PG-16
|
Gris
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 908 En stock |
PG 36
|
Gris
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 1,1401 € - 1,1401 € | 950 En stock |
PG 21
|
Gris
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2946 € - 0,2946 € | 13089 En stock |
PG 7
|
Gris
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer