Menu Rechercher

Presse-étoupes - Nylon

En stock

Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et joints disponibles séparément.

Séries: SR1704

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
241 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Diamètre minimal de câbles compatibles Longueur du filetage de montage Matière Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
1,313 € - 5,1132 € Demander le délai de livraison ici
PG7
Noir
3.5 mm
8.0 mm
PA
6.0 mm
1,4045 € - 5,505 € Demander le délai de livraison ici
M12
Noir
3.0 mm
7.9 mm
PA
6.5 mm
1,0387 € - 1,0387 € 44 En stock
M16
Gris
4.5 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
10.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M40
Gris
16.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
28.0 mm
1,7551 € - 3,8555 € 2790 En stock
PG 16
Gris
10.0 mm
10.0 mm
PA
13.0 mm
1,6585 € - 4,9981 € 9 En stock
PG 9
Noir
4.0 mm
8.1 mm
PA
8.0 mm
1,6122 € - 4,8592 € 4387 En stock
M16
Noir
5.0 mm
14.8 mm
PA
10.0 mm
53 En stock
M25
Noir
7.0 mm
10.0 mm
Nylon
17.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M32
Vert
13.0 mm
12.0 mm
Nylon
21.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M20
Gris
6.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
13.0 mm
1,5291 € - 3,3535 € 1522 En stock
PG 11
Gris
5.0 mm
8.0 mm
PA
9.0 mm
0,2946 € - 0,2946 € 2282 En stock
M12
Gris
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
1875 En stock
M32
Gris
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
2,0384 € - 6,1959 € 328 En stock
PG13
Noir
6.0 mm
8.9 mm
PA
12.0 mm
47102 En stock
M25
Noir
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
224 En stock
M32
Noir
16.0 mm
11.0 mm
Nylon 6
21.0 mm
0,2475 € - 0,2475 € 26850 En stock
M12
Gris
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
1,4602 € - 1,4602 € 2425 En stock
M32
Gris
16.0 mm
11.0 mm
Nylon 6
21.0 mm
0,2946 € - 0,2946 € Demander le délai de livraison ici
M12
Noir
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
1201 En stock
M32
Noir
18.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
  • sur 13
Presse-étoupe PG7 3.5 mm 6.0 mm PA Noir

10354445

Gamme de prix
5,1132 € - 1,313 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.5 - 6.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Type d'accessoire
    Contre-écrou inclus
Presse-étoupe M12 3.0 mm 6.5 mm PA Noir

10354513

Gamme de prix
5,505 € - 1,4045 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 6.5 mm
  • Longueur du filetage de montage
    7.9 mm
  • Type d'accessoire
    Contre-écrou inclus
Presse-étoupe M16 4.5 mm 10.0 mm Nylon 6/6;EPDM Gris

10301333

Gamme de prix
1,0387 € - 1,0387 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Multi Slot
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.5 - 10.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    9.0 mm
  • Longueur totale
    37.0 mm
Presse-étoupe M40 16.0 mm 28.0 mm Nylon 6/6;EPDM Gris

10301586


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Multi Slot
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    16.0 - 28.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    12.0 mm
  • Longueur totale
    65.0 mm
Presse-étoupe PG 16 10.0 mm 13.0 mm PA Gris

10354377

Gamme de prix
3,8555 € - 1,7551 €

Niveaux de stock
2790 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    10.0 - 13.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Classe de protection EN
    EN50262
Presse-étoupe PG 9 4.0 mm 8.0 mm PA Noir

10354452

Gamme de prix
4,9981 € - 1,6585 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.0 - 8.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.1 mm
  • Type d'accessoire
    Contre-écrou inclus
Presse-étoupe M16 5.0 mm 10.0 mm PA Noir

10354520

Gamme de prix
4,8592 € - 1,6122 €

Niveaux de stock
4387 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.0 - 10.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    14.8 mm
  • Type d'accessoire
    Contre-écrou inclus
PE ATEX M25 7.0 mm 17.0 mm Nylon Noir

10304365


Niveaux de stock
53 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    ATEX
  • Protection contre les explosions ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    7.0 - 17.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
PE ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm Nylon Vert

10304440


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Forme du presse-étoupe
    ATEX basse tension
  • Protection contre les explosions ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.0 - 21.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    12.0 mm
Presse-étoupe M20 6.0 mm 13.0 mm Nylon 6/6;EPDM Gris

10301395


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Multi Slot
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.0 - 13.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Longueur totale
    45.0 mm
Presse-étoupe PG 11 5.0 mm 9.0 mm PA Gris

10354353

Gamme de prix
3,3535 € - 1,5291 €

Niveaux de stock
1522 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.0 - 9.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Classe de protection EN
    EN50262
Presse-étoupe M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Gris

10264546

Gamme de prix
0,2946 € - 0,2946 €

Niveaux de stock
2282 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.0 - 5.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M32 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Gris

10264621


Niveaux de stock
1875 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.0 - 20.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe PG13 6.0 mm 12.0 mm PA Noir

10354476

Gamme de prix
6,1959 € - 2,0384 €

Niveaux de stock
328 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.0 - 12.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.9 mm
  • Type d'accessoire
    Contre-écrou inclus
Presse-étoupe M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Noir

10264072


Niveaux de stock
47102 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.0 - 18.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M32 16.0 mm 21.0 mm Nylon 6 Noir

10264157


Niveaux de stock
224 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    16.0 - 21.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    11.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M12 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Gris

10264232

Gamme de prix
0,2475 € - 0,2475 €

Niveaux de stock
26850 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 6.5 mm
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M32 16.0 mm 21.0 mm Nylon 6 Gris

10264317

Gamme de prix
1,4602 € - 1,4602 €

Niveaux de stock
2425 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    16.0 - 21.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    11.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M12 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Noir

10264393

Gamme de prix
0,2946 € - 0,2946 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 6.5 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Presse-étoupe M32 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Noir

10264478


Niveaux de stock
1201 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    18.0 - 25.0 mm
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790