En nylon 6 ; Couleurs : gris clair, noir ; Disponible avec un filetage métrique ou PG ; Niveau de protection IP-68
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
3896 En stock |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
1,0069 € - 1,0069 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
59096 En stock |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
1,4235 € - 1,4235 € | 2915 En stock |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
725 En stock |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
1175 En stock |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
1,7322 € - 1,7322 € | 1186 En stock |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
361 En stock |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
10264829 | 0,8204 € - 0,8204 € | 1838 En stock |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
653 En stock |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
2,6322 € - 2,6322 € | 358 En stock |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
15030 En stock |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
1,2263 € - 1,2263 € | 45 En stock |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
182 En stock |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
1,2263 € - 1,2263 € | Demander le délai de livraison ici |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1276 En stock |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
1,0069 € - 1,0069 € | Demander le délai de livraison ici |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,0069 € - 1,0069 € | 823 En stock |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,8204 € - 0,8204 € | 8998 En stock |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,2261 € - 1,2261 € | 2397 En stock |
3/8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer