Menu Rechercher

Prise femelle à ressort pour gâche

En stock

La base femelle à ressort est un loquet doté d'un système de ressort qui fait fonctionner le mécanisme de verrouillage et de déverrouillage. Ce loquet de porte est compatible avec deux gâches à commander indépendamment en fonction de l'exigence de montage.

Séries: SR5074

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
10108468 0,4926 € - 0,7135 € Demander le délai de livraison ici
1,3574 € - 1,3858 € 9187 En stock
0,2044 € - 0,2044 € 992 En stock
Gâche de panneau 21.1 mm 11.0 mm Acétal ; acier inoxydable Noir

10108468

Gamme de prix
0,7135 € - 0,4926 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    21.1 mm
  • Largeur totale
    7.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    7.0 mm
  • Type
    Loquet
  • Type de trou
    Rectangular Hole
Gâche de panneau 21.1 mm 8.0 mm Acétal Blanc

10153758

Gamme de prix
1,3858 € - 1,3574 €

Niveaux de stock
9187 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    21.1 mm
  • Largeur totale
    7.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    7.0 mm
  • Type
    Loquet
  • Type de trou
    Rectangular Hole
Gâche de panneau 12.7 mm 8.0 mm Acétal Noir

10153819

Gamme de prix
0,2044 € - 0,2044 €

Niveaux de stock
992 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    1.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur du trou de montage
    7.0 mm
  • Type
    Striker
  • Type de trou
    Rectangular Hole