Les protecteurs de tuyaux en spirale sont destinés à protéger les tuyaux hydrauliques, pneumatiques et électriques contre l'écrasement, l'usure et l'abrasion. Ils sont dotés d'une forte mémoire de récupération pour augmenter la couverture du tuyau et d'une performance anti-écrasement supérieure. Idéaux pour emballer des faisceaux de tuyaux simples ou multiples.Augmentent considérablement la durée de vie des tuyaux.Réduisent les réparations coûteuses, les temps d’arrêt et les incidents liés à la sécurité des opérateurs.Résistance maximale à l’abrasion et à l’écrasement.Offrent une protection haut de gamme lorsqu’ils sont associés à un manchon de protection. Matière: PEHD, PP Couleur: Jaune, Noir Séries: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | ID | Couleur | Matière | RL | Type | OD | WT | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 En stock |
|
Jaune
|
PEHD
|
|
|
|
|
|||
| 391,386 € - 391,386 € | 15 En stock |
3.465 in
88.0 mm
|
Noir
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 67,814 € - 78,6688 € | 6 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
Noir
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 399,1453 € - 420,1475 € | 15 En stock |
|
Jaune
|
PEHD
|
|
|
|
|
||
| 103,6583 € - 111,6533 € | 21 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 32,1645 € - 37,2178 € | 16 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 22,3143 € - 23,452 € | 53 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 22,1195 € - 23,452 € | 177 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 48,4415 € - 56,2008 € | 13 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Noir
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
Jaune
|
PEHD
|
|
|
|
|
|||
| 26,732 € - 31,0063 € | 89 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 260,5755 € - 264,3065 € | 20 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
Noir
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 26 En stock |
|
Jaune
|
PEHD
|
|
|
|
|
|||
| 494,4293 € - 520,4438 € | Demander le délai de livraison ici |
4.488 in
114.0 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 204,754 € - 227,4988 € | 27 En stock |
2.181 in
55.4 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 519,839 € - 547,186 € | Demander le délai de livraison ici |
5.079 in
129.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
29.528 ft
9.0 m
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 477,3733 € - 502,4858 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 282,162 € - 313,5168 € | 49 En stock |
2.638 in
67.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 57,5333 € - 67,691 € | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 477,3733 € - 502,4858 € | 7 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.37 in
111.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer