Menu Rechercher

Protecteurs de tuyau avec gaine spiralée - HOMOLOGUÉS SÉCURITÉ MINIÈRE

En stock

Protecteurs de tuyaux en spirale pour la sécurité dans les mines. Les propriétés ignifuges et antistatiques sont approuvées, ce qui en fait un produit idéal pour les applications souterraines. Conçus pour protéger les tuyaux hydrauliques, pneumatiques et électriques contre l'écrasement, l'usure et l'abrasion. Ils sont dotés d'une forte mémoire de récupération pour augmenter la couverture du tuyau et d'une performance anti-écrasement supérieure. Idéaux pour emballer des faisceaux de tuyaux simples ou multiples.

  • Testés et approuvés conformément à l’ancienne norme britannique du charbon 182:1986, répondant aux exigences du programme de produits non-métalliques pour l’utilisation souterraine.
  • Testés et approuvés par le Laboratoire de Sécurité Minière, Service des Ressources Minérales, conformité NSW selon AS2660 – 1991
  • Norme internationale : ISO 6805.
  • Des brevets s’appliquent : Australie 747837, Allemagne 69912586.3-08, Italie et Royaume-Uni 1062456, États-Unis 6286557
  • Ignifugés et antistatiques.
Matière: PEHD Couleur: Gris Séries: SR1081

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité C D Ajouter au panier
113,7648 € - 113,7648 € 12 En stock
2.5 mm
15.0
261,2315 € - 261,2315 € 43 En stock
3.5 mm
23.0
142,926 € - 142,926 € Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
19.0
341,3045 € - 341,3045 € 1 En stock
4.3 mm
30.5
10170663 841,1355 € - 841,1355 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
70.5
468,4353 € - 468,4353 € 9 En stock
4.3 mm
38.0
739,927 € - 739,927 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
61.0
90,6613 € - 90,6613 € 12 En stock
2.3 mm
12.0
Spiralguard FRAS 15.5 mm 2.5 mm PEHD Gris

10170571

Gamme de prix
113,7648 € - 113,7648 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.0
  • C
    2.5 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Spiralguard FRAS 22.9 mm 3.5 mm PEHD Gris

10170601

Gamme de prix
261,2315 € - 261,2315 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0
  • C
    3.5 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Spiralguard FRAS 2.7 mm PEHD Noir

10170588

Gamme de prix
142,926 € - 142,926 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.0
  • C
    2.8 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Caractéristiques
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 29.0 mm 4.3 mm PEHD Gris

10170618

Gamme de prix
341,3045 € - 341,3045 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.5
  • C
    4.3 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Spiralguard FRAS 7.0 mm PEHD Gris

10170663

Gamme de prix
841,1355 € - 841,1355 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    70.5
  • C
    7.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Caractéristiques
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 36.1 mm 4.3 mm PEHD Gris

10170625

Gamme de prix
468,4353 € - 468,4353 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0
  • C
    4.3 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Spiralguard FRAS 44.0 mm 6.0 mm PEHD Gris

10170649

Gamme de prix
739,927 € - 739,927 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    61.0
  • C
    6.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Spiralguard FRAS 13.0 mm 2.2 mm PEHD Noir

10170557

Gamme de prix
90,6613 € - 90,6613 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0
  • C
    2.3 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité