Menu Rechercher

Protecteurs et bouchons pour tuyaux à bords biseautés

En stock

Nos protecteurs biseautés sont conçus pour être utilisés avec une large gamme de tuyaux. Les protecteurs de bord biseauté fonctionnent avec des bouchons de tube d'autres tailles afin d'assurer une protection intégrale et une fermeture optimale des tubes. Le protecteur pour bord biseauté maintient le bouchon de protection en place lors de la manutention, du transport et du stockage. Mise en place facile par insertion du protecteur dans l’alésage du tube et martèlement du verrou : ceci entraîne l’expansion du protecteur pour une tenue parfaite. Le bouchon de protection a une profondeur d'au moins 100 mm pour autoriser les préhensions avec un crochet de grue. Disponible avec un anti-corrosion pour protéger l'intérieur du tube contre l'humidité. Nous vous recommandons de contacter notre bureau pour sélectionner le système de fixation correspondant à vos besoins.

Séries: SR1360

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
45 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d H T PS Ajouter au panier
117,26 € - 117,26 € Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
25.4 mm
1117.6 mm
106,3745 € - 106,3745 € 125 En stock
105.0 mm
25.4 mm
1066.8 mm
160,0538 € - 160,0538 € Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
12.7 mm
1320.8 mm
117,26 € - 117,26 € Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
12.7 mm
1117.6 mm
61,746 € - 61,746 € Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
12.7 mm
558.8 mm
42,189 € - 42,189 € Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
9.3 mm
457.2 mm
97,293 € - 97,293 € Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
12.7 mm
965.2 mm
54,5915 € - 55,719 € Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
6.4 mm
508.0 mm
99,5993 € - 99,5993 € 25 En stock
105.0 mm
12.7 mm
1016.0 mm
141,6448 € - 141,6448 € Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
25.4 mm
1219.2 mm
92,66 € - 92,66 € 250 En stock
105.0 mm
12.7 mm
914.4 mm
186,8268 € - 186,8268 € Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
12.7 mm
1422.4 mm
106,3745 € - 106,3745 € 422 En stock
105.0 mm
12.7 mm
1066.8 mm
97,293 € - 97,293 € 25 En stock
200.0 mm
25.4 mm
965.2 mm
89,8618 € - 89,8618 € Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
25.4 mm
863.6 mm
42,189 € - 42,189 € Demander le délai de livraison ici
55.0 mm
25.4 mm
457.2 mm
30,3708 € - 30,996 € Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
25.4 mm
406.4 mm
54,5915 € - 55,719 € 40 En stock
105.0 mm
12.7 mm
508.0 mm
41,3383 € - 42,189 € Demander le délai de livraison ici
200.0 mm
6.4 mm
457.2 mm
70,8583 € - 70,8583 € Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
12.7 mm
660.4 mm
  • sur 3
Bouchon protecteur de bord biseauté 1066.8 mm PE

10308523

Gamme de prix
117,26 € - 117,26 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    1117.6 mm
  • T
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 1016.0 mm PE

10247150

Gamme de prix
106,3745 € - 106,3745 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    1066.8 mm
  • T
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 1295.4 mm PE

10242162

Gamme de prix
160,0538 € - 160,0538 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    1320.8 mm
  • T
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 1092.2 mm PE

10242001

Gamme de prix
117,26 € - 117,26 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    1117.6 mm
  • T
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 533.4 mm PE

10241882

Gamme de prix
61,746 € - 61,746 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    558.8 mm
  • T
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 438.6 mm PE

10308424

Gamme de prix
42,189 € - 42,189 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    150.0 mm
  • PS
    457.2 mm
  • T
    9.3 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 939.8 mm PE

10241974

Gamme de prix
97,293 € - 97,293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    965.2 mm
  • T
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 495.3 mm PE

10308615

Gamme de prix
55,719 € - 54,5915 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    508.0 mm
  • T
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 990.6 mm PE

10241981

Gamme de prix
99,5993 € - 99,5993 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    1016.0 mm
  • T
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 1168.4 mm PE

10247143

Gamme de prix
141,6448 € - 141,6448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    1219.2 mm
  • T
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 889.0 mm PE

10241967

Gamme de prix
92,66 € - 92,66 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    914.4 mm
  • T
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 1397.0 mm PE

10242155

Gamme de prix
186,8268 € - 186,8268 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    1422.4 mm
  • T
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 1041.4 mm PE

10241998

Gamme de prix
106,3745 € - 106,3745 €

Niveaux de stock
422 En stock
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    1066.8 mm
  • T
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 914.4 mm PE

10256206

Gamme de prix
97,293 € - 97,293 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • H
    200.0 mm
  • PS
    965.2 mm
  • T
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 812.8 mm PE

10242889

Gamme de prix
89,8618 € - 89,8618 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    863.6 mm
  • T
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 406.4 mm PE

10308578

Gamme de prix
42,189 € - 42,189 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    55.0 mm
  • PS
    457.2 mm
  • T
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 355.6 mm PE

10241868

Gamme de prix
30,996 € - 30,3708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    406.4 mm
  • T
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 482.6 mm PE

10242124

Gamme de prix
55,719 € - 54,5915 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    508.0 mm
  • T
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 444.5 mm PE

10256213

Gamme de prix
42,189 € - 41,3383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    200.0 mm
  • PS
    457.2 mm
  • T
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 635.0 mm PE

10241905

Gamme de prix
70,8583 € - 70,8583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    660.4 mm
  • T
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier