Menu Rechercher

Protections couvrantes cloutées pour face de bride

En stock

Le protecteur de bride clouté fournit une couverture pleine face et une protection d’alésage pour les applications haute pression. Les ergots s’insèrent en toute sécurité dans les trous du boulon de la bride pour un engagement positif.

Fabriqué à partir d’une matière économique qui dispose d’une bonne résistance chimique. La gamme comporte des modèles qui offrent une protection adaptée à SAE Code 61 (3000 à 5000 PSI) et SAE Code 62 (6000 PSI).

  • il offre une couverture intégrale de la face de bride et une protection de l’alésage pour les applications haute pression.
  • Les ergots s’insèrent fermement dans les trous de passage des boulons de la bride, pour un ajustement parfait.
  • Ils sont fabriqués à partir d’une matière économique qui présente une bonne résistance aux produits chimiques.
Matière: LLDPE, PE, PEBD, PP Couleur: Rouge, Bleu, Jaune Séries: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
47 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur D Matière Indice de pression nominale Type Ajouter au panier
2,2986 € - 4,7955 € 2450 En stock
Rouge
31.8 mm
PE
6000
3
1,8657 € - 4,106 € 3290 En stock
Bleu
31.8 mm
PE
3000
3
2,433 € - 5,3597 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
63.5 mm
PE
3000
3
2,3282 € - 5,1403 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
38.1 mm
PE
6000
3
1,1358 € - 2,5012 € 1300 En stock
Bleu
19.1 mm
PE
3000
3
1,2672 € - 3,197 € 9400 En stock
Rouge
19.1 mm
PE
6000
3
1,297 € - 3,0559 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
25.4 mm
PE
3000
3
2,642 € - 5,8613 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
50.8 mm
PE
6000
3
2,0447 € - 3,385 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
38.1 mm
PE
3000
3
2,2685 € - 4,9522 € 2240 En stock
Bleu
50.8 mm
PE
3000
3
2,1642 € - 4,7956 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
25.4 mm
PE
6000
3
1,009 € - 2,4604 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
12.7 mm
PE
3000
High-Pressure
2,4333 € - 4,8277 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
76.2 mm
PE
3000
3
0,8805 € - 1,7458 € 5799 En stock
Rouge
152.4 mm
PE
6000
3
1,9536 € - 3,8868 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
76.7 mm
PE
3000
3
0,3259 € - 0,3781 € 3288 En stock
Jaune
19.1 mm
PEBD
6000
1
0,4855 € - 0,899 € 6 En stock
Jaune
25.4 mm
PEBD
6000
2
10100516 0,3591 € - 0,9241 € 725 En stock
Jaune
31.8 mm
PEBD
6000
1
0,2783 € - 0,3581 € 1284 En stock
Jaune
12.7 mm
PEBD
3000
1
0,4435 € - 0,454 € 500 En stock
Bleu
25.4 mm
PP
3000
1
  • sur 3
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1 1/4 in Rouge PE

10239957

Gamme de prix
4,7955 € - 2,2986 €

Niveaux de stock
2450 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.8 mm
  • Indice de pression nominale
    6000
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    PE
  • Type
    3
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1 1/4 in Bleu PE

10239896

Gamme de prix
4,106 € - 1,8657 €

Niveaux de stock
3290 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.8 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Type
    3
Protection couvrants cloutée pour face de bride 2 1/2 in Bleu PE

10239926

Gamme de prix
5,3597 € - 2,433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    63.5 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Type
    3
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1 1/2 in Rouge PE

10239964

Gamme de prix
5,1403 € - 2,3282 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.1 mm
  • Indice de pression nominale
    6000
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    PE
  • Type
    3
Protection couvrants cloutée pour face de bride 3/4 in Bleu PE

10239872

Gamme de prix
2,5012 € - 1,1358 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Type
    3
Protection couvrants cloutée pour face de bride 3/4 in Rouge PE

10239933

Gamme de prix
3,197 € - 1,2672 €

Niveaux de stock
9400 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • Indice de pression nominale
    6000
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    PE
  • Type
    3
Protection pour brides 1 in 3000 Bleu PE

10239889

Gamme de prix
3,0559 € - 1,297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.4 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Type
    3
Protection pour brides 2 in 6000 Rouge PE

10239971

Gamme de prix
5,8613 € - 2,642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.8 mm
  • Indice de pression nominale
    6000
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    PE
  • Type
    3
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1 1/2 in Bleu PE

10239902

Gamme de prix
3,385 € - 2,0447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.1 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Type
    3
Protection pour brides 2 in 3000 Bleu PE

10239919

Gamme de prix
4,9522 € - 2,2685 €

Niveaux de stock
2240 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.8 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Type
    3
Protection pour brides 1 in 6000 Rouge PE

10239940

Gamme de prix
4,7956 € - 2,1642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.4 mm
  • Indice de pression nominale
    6000
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    PE
  • Type
    3
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1/2 in Bleu PE

10239865

Gamme de prix
2,4604 € - 1,009 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    12.7 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Type
    High-Pressure
Protection couvrants cloutée pour face de bride 101.6 mm Bleu PE

10287705

Gamme de prix
4,8277 € - 2,4333 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    76.2 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Type
    3
Protection couvrants cloutée pour face de bride 12.7 mm Rouge PE

10287712

Gamme de prix
1,7458 € - 0,8805 €

Niveaux de stock
5799 En stock
Caractéristiques
  • D
    152.4 mm
  • Indice de pression nominale
    6000
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    PE
  • Type
    3
Protection couvrants cloutée pour face de bride 76.2 mm Bleu PE

10287699

Gamme de prix
3,8868 € - 1,9536 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    76.7 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Type
    3
Protection couvrants cloutée pour face de bride 3/4 in Jaune PEBD

10100493

Gamme de prix
0,3781 € - 0,3259 €

Niveaux de stock
3288 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • Indice de pression nominale
    6000
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PEBD
  • Type
    1
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1 in Jaune PEBD

10100509

Gamme de prix
0,899 € - 0,4855 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.4 mm
  • Indice de pression nominale
    6000
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PEBD
  • Type
    2
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1 1/4 in Jaune PEBD

10100516

Gamme de prix
0,9241 € - 0,3591 €

Niveaux de stock
725 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.8 mm
  • Indice de pression nominale
    6000
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PEBD
  • Type
    1
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1/2 in Jaune PEBD

10100417

Gamme de prix
0,3581 € - 0,2783 €

Niveaux de stock
1284 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.7 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PEBD
  • Type
    1
Protection pour brides 1 in 3000 Bleu PP

10100462

Gamme de prix
0,454 € - 0,4435 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.4 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PP
  • Type
    1