Le protecteur de bride clouté fournit une couverture pleine face et une protection d’alésage pour les applications haute pression. Les ergots s’insèrent en toute sécurité dans les trous du boulon de la bride pour un engagement positif.
Fabriqué à partir d’une matière économique qui dispose d’une bonne résistance chimique. La gamme comporte des modèles qui offrent une protection adaptée à SAE Code 61 (3000 à 5000 PSI) et SAE Code 62 (6000 PSI).
Matière: LLDPE, PE, PEBD, PP Couleur: Rouge, Bleu, Jaune Séries: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | D | Matière | Indice de pression nominale | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2253 € - 0,3505 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
2.000 in
50.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,2172 € - 0,3379 € | 360 En stock |
Bleu
|
1.500 in
38.1 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,1961 € - 0,305 € | 99 En stock |
Rouge
|
1.000 in
25.4 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
| 0,2496 € - 0,3883 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
1.500 in
38.1 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,3985 € - 0,6199 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
4.000 in
101.6 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,3903 € - 0,6071 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
3.500 in
88.9 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,2237 € - 0,3481 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
1.250 in
31.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,1779 € - 0,2768 € | 98 En stock |
Bleu
|
0.750 in
19.1 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,2656 € - 0,4132 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
2.500 in
63.5 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,3005 € - 0,4675 € | 225 En stock |
Rouge
|
2.000 in
50.8 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
| 0,18 € - 0,2801 € | 98 En stock |
Rouge
|
0.750 in
19.1 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
| 2,3282 € - 5,1403 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 2,433 € - 5,3597 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 2,1642 € - 4,7956 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 2,2685 € - 4,9522 € | 2240 En stock |
Bleu
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 2,0447 € - 3,385 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 1,1358 € - 2,5012 € | 1300 En stock |
Bleu
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 1,297 € - 3,0559 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 2,2986 € - 4,7955 € | 2450 En stock |
Rouge
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 1,009 € - 2,4604 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
0.500 in
12.7 mm
|
PE
|
3000
|
High-Pressure
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer