Menu Rechercher

Protections couvrantes cloutées pour face de bride

En stock

Le protecteur de bride clouté fournit une couverture pleine face et une protection d’alésage pour les applications haute pression. Les ergots s’insèrent en toute sécurité dans les trous du boulon de la bride pour un engagement positif.

Fabriqué à partir d’une matière économique qui dispose d’une bonne résistance chimique. La gamme comporte des modèles qui offrent une protection adaptée à SAE Code 61 (3000 à 5000 PSI) et SAE Code 62 (6000 PSI).

  • il offre une couverture intégrale de la face de bride et une protection de l’alésage pour les applications haute pression.
  • Les ergots s’insèrent fermement dans les trous de passage des boulons de la bride, pour un ajustement parfait.
  • Ils sont fabriqués à partir d’une matière économique qui présente une bonne résistance aux produits chimiques.
Matière: LLDPE, PE, PEBD, PP Couleur: Rouge, Bleu, Jaune Séries: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
47 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur D Matière Indice de pression nominale Type Ajouter au panier
0,1849 € - 0,2877 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
25.4 mm
LLDPE
3000
1
0,2656 € - 0,4132 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
63.5 mm
LLDPE
3000
1
0,2496 € - 0,3883 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
38.1 mm
LLDPE
3000
1
0,2586 € - 0,4023 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
63.5 mm
LLDPE
3000
1
0,3005 € - 0,4675 € 225 En stock
Rouge
50.8 mm
LLDPE
6000
1
0,3985 € - 0,6199 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
101.6 mm
LLDPE
3000
1
0,18 € - 0,2801 € 98 En stock
Rouge
19.1 mm
LLDPE
6000
1
  • sur 3
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1 in 3000 Bleu LLDPE

20592196

Gamme de prix
0,2877 € - 0,1849 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.4 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    LLDPE
  • Type
    1
Protection couvrants cloutée pour face de bride 2.1/2 in 3000 Bleu LLDPE

20592271

Gamme de prix
0,4132 € - 0,2656 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    63.5 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    LLDPE
  • Type
    1
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1.1/2 in 3000 Bleu LLDPE

20592226

Gamme de prix
0,3883 € - 0,2496 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.1 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    LLDPE
  • Type
    1
Protection couvrants cloutée pour face de bride 2.1/2 in 3000 Bleu LLDPE

20592264

Gamme de prix
0,4023 € - 0,2586 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    63.5 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    LLDPE
  • Type
    1
Protection couvrants cloutée pour face de bride 2 in 6000 Rouge LLDPE

20592370

Gamme de prix
0,4675 € - 0,3005 €

Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.8 mm
  • Indice de pression nominale
    6000
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    LLDPE
  • Type
    1
Protection couvrants cloutée pour face de bride 4 in 3000 Bleu LLDPE

20592301

Gamme de prix
0,6199 € - 0,3985 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    101.6 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    LLDPE
  • Type
    1
Protection couvrants cloutée pour face de bride 3/4 in 6000 Rouge LLDPE

20592332

Gamme de prix
0,2801 € - 0,18 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • Indice de pression nominale
    6000
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    LLDPE
  • Type
    1