Les protecteurs de bride pleine face ont une conception simple à enfoncer. Ils comportent des ailettes flexibles qui assurent un ajustement serré dans le trou, à chaque fois. Ils ne nécessitent aucun fixateur pour le montage.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRCXFPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Taille nominale du tube | D | A | H | DIN | h | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2134 € - 2,6965 € | Demander le délai de livraison ici |
2.598 in
66.0 mm
|
3"
|
3.366 in
85.5 mm
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 6,6953 € - 14,8785 € | Demander le délai de livraison ici |
11.181 in
284.0 mm
|
12"
|
12.559 in
319.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
DN 300
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 5,3562 € - 5,9514 € | Demander le délai de livraison ici |
9.331 in
237.0 mm
|
10"
|
10.354 in
263.0 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
DN 250
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,0699 € - 1,1888 € | Demander le délai de livraison ici |
2.087 in
53.0 mm
|
2 1/2"
|
2.854 in
72.5 mm
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 65
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 2,1728 € - 2,4142 € | Demander le délai de livraison ici |
5.472 in
139.0 mm
|
6"
|
6.417 in
163.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 150
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,5915 € - 0,6573 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
2"
|
2.224 in
56.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 50
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4972 € - 0,7735 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
1 1/2"
|
1.791 in
45.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 40
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,289 € - 0,6424 € | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
3/4"
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 20
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,5285 € - 1,6984 € | Demander le délai de livraison ici |
4.331 in
110.0 mm
|
5"
|
5.276 in
134.0 mm
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
DN 125
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 0,3348 € - 0,7442 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
1"
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 25
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,4159 € - 0,4622 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
1 1/4"
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 32
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2439 € - 0,5422 € | Demander le délai de livraison ici |
0.335 in
8.5 mm
|
1/2"
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,2592 € - 3,6213 € | Demander le délai de livraison ici |
7.323 in
186.0 mm
|
8"
|
8.268 in
210.0 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
DN 200
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,3569 € - 1,5077 € | Demander le délai de livraison ici |
3.386 in
86.0 mm
|
4"
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
DN 100
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 0,1984 € - 0,441 € | Demander le délai de livraison ici |
0.268 in
6.8 mm
|
3/8"
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 10
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer