Menu Rechercher

Protections de bord

En stock

Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.

Code Serie : SR1712

Séries: SR1712

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur maximale des panneaux compatibles Largeur totale Ajouter au panier
57,235 € - 57,235 € Demander le délai de livraison ici
3.8 mm
0,524 € - 0,524 € 5401 En stock
4.4 mm
2,0377 € - 2,0377 € 780 En stock
6.4 mm
285,2924 € - 285,2924 € Demander le délai de livraison ici
638,6576 € - 638,6576 € Demander le délai de livraison ici
8.23 mm
623,7623 € - 623,7623 € 2 En stock
7.44 mm
2,3978 € - 2,3978 € Demander le délai de livraison ici
7.2 mm
119,1624 € - 119,1624 € Demander le délai de livraison ici
335,1551 € - 335,1551 € 1 En stock
106,6564 € - 106,6564 € 3 En stock
10165973 605,0032 € - 605,0032 € 136 En stock
6.74 mm
0,9397 € - 0,9397 € 149 En stock
16.3 mm
141,7745 € - 141,7745 € Demander le délai de livraison ici
137,5232 € - 137,5232 € 3 En stock
611,8589 € - 611,8589 € 44 En stock
10172001 171,3498 € - 171,3498 € 17 En stock
520,1516 € - 520,1516 € 56 En stock
1,7553 € - 1,7553 € 1170 En stock
4.4 mm
197,8578 € - 197,8578 € 13 En stock
0,5032 € - 0,5032 € Demander le délai de livraison ici
3.8 mm
  • sur 5
Protection bord de tôle 4.0 mm PE Naturel

10268278

Gamme de prix
57,235 € - 57,235 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    2.5 mm
  • Largeur intérieure
    0.4 mm
  • Longueur totale
    3.8 mm
Protection bord de tôle 3.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10160671

Gamme de prix
0,524 € - 0,524 €

Niveaux de stock
5401 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    2.5 mm
  • Largeur intérieure
    2.3 mm
  • Longueur totale
    320.5 mm
  • Largeur totale
    4.4 mm
Protection bord de tôle 4.8 mm PE Naturel

10026632

Gamme de prix
2,0377 € - 2,0377 €

Niveaux de stock
780 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    6.4 mm
  • Largeur totale
    6.4 mm
Protection bord de tôle adhésive 1.8 mm 2.7 mm 4.8 mm PEBD

10172155

Gamme de prix
285,2924 € - 285,2924 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.9 mm
  • Largeur intérieure
    2.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle 12.7 mm TPE Noir

10166055

Gamme de prix
638,6576 € - 638,6576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    9.53 mm
  • Largeur totale
    8.23 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle 12.7 mm TPE Noir

10165980

Gamme de prix
623,7623 € - 623,7623 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    9.53 mm
  • Largeur totale
    7.44 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle 4.8 mm PE Naturel

10021729

Gamme de prix
2,3978 € - 2,3978 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    7.2 mm
  • Largeur totale
    7.2 mm
Protection bord de tôle adhésive 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm PEBD

10163337

Gamme de prix
119,1624 € - 119,1624 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.5 mm
  • Largeur intérieure
    1.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle 9.5 mm PS Blanc

10152768

Gamme de prix
335,1551 € - 335,1551 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
  • Largeur intérieure
    6.4 mm
  • Longueur totale
    1.2 m
  • Matière complète
    Polystyrène
Protection bord de tôle 12.7 mm Nylon 6 Gris

10005330

Gamme de prix
106,6564 € - 106,6564 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Longueur de rouleau
    1.2 m
  • Code produit
    3926909790
Protection bord de tôle 12.7 mm TPE Noir

10165973

Gamme de prix
605,0032 € - 605,0032 €

Niveaux de stock
136 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    9.53 mm
  • Largeur totale
    6.74 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle 6.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10015896

Gamme de prix
0,9397 € - 0,9397 €

Niveaux de stock
149 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Largeur intérieure
    13.1 mm
  • Longueur totale
    320.5 mm
  • Largeur totale
    16.3 mm
Protection bord de tôle adhésive 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

10163320

Gamme de prix
141,7745 € - 141,7745 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle adhésive 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm PEBD

10172100

Gamme de prix
137,5232 € - 137,5232 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle adhésive 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

10172162

Gamme de prix
611,8589 € - 611,8589 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.9 mm
  • Largeur intérieure
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle adhésive 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10172001

Gamme de prix
171,3498 € - 171,3498 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Protection bord de tôle 15.9 mm MDS Filled Nylon 6/6/6 Gris

10153857

Gamme de prix
520,1516 € - 520,1516 €

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Largeur intérieure
    6.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66.6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Longueur de rouleau
    1.2 m
Protection bord de tôle 4.4 mm PE Naturel

10026625

Gamme de prix
1,7553 € - 1,7553 €

Niveaux de stock
1170 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    4.4 mm
  • Largeur totale
    4.4 mm
Protection bord de tôle 7.6 mm MDS Filled Nylon 6/6/6 Gris

10153833

Gamme de prix
197,8578 € - 197,8578 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Largeur intérieure
    1.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66.6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Longueur de rouleau
    1.2 m
Protection bord de tôle 320.5 mm

10160664

Gamme de prix
0,5032 € - 0,5032 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    2.5 mm
  • Largeur intérieure
    1.4 mm
  • Longueur totale
    320.5 mm
  • Largeur totale
    3.8 mm