Menu Rechercher

Protections de bord

En stock

Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.

Code Serie : SR1712

Séries: SR1712

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur maximale des panneaux compatibles Largeur totale Ajouter au panier
123,6719 € - 123,6719 € 28 En stock
  • sur 5
Protection bord de tôle adhésive 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PEBD

10172117

Gamme de prix
123,6719 € - 123,6719 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m