Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les protections de bords sont conçues pour protéger les cerclages en plastique et les coins exposés, et contribuent à améliorer la résistance à l'empilage. Absorbent les chocs et répartit la force uniformément, assurant ainsi une meilleure protection.Utilisé pour protéger les feuillards en plastique et les coins exposés.Sert de tampon, absorbant les chocs et répartissant la force uniformément sur leur longueur.Couramment utilisé dans des environnements industriels, commerciaux et électroniques. Matière: PEBD, LLDPE, PP, PEHD, PVC, EPDM ; PVC Couleur: Noir, Naturel, Blanc, Gris Séries: SR1042, SR1177, SR5558
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | W | W2 | SW | Couleur | Matière | h | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3056 € - 0,3056 € | 11 En stock |
5.315 in
135.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
|
5
|
||
| 0,3149 € - 0,6614 € | 4400 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Noir
|
PELD - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 0,2805 € - 0,5891 € | 5000 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Noir
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,3495 € - 0,3495 € | 990 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Noir
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 0,6675 € - 0,6675 € | Demander le délai de livraison ici |
2.571 in
65.3 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
1.819 in
46.2 mm
|
4
|
||
| 0,3526 € - 0,3526 € | Demander le délai de livraison ici |
1.717 in
43.6 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Noir
|
PELD - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
3
|
||
| 0,2805 € - 0,309 € | 1800 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Noir
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 0,3149 € - 0,6614 € | 500 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Noir
|
PELD - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
| 0,4936 € - 1,0301 € | 4800 En stock |
1.906 in
48.4 mm
|
2.547 in
64.7 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
1.803 in
45.8 mm
|
1
|
||
| 2,3031 € - 2,3031 € | 22 En stock |
5.118 in
130.0 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
PP
|
3.465 in
88.0 mm
|
1
|
||
| 2,7256 € - 2,7256 € | Demander le délai de livraison ici |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Noir
|
PP
|
3.543 in
90.0 mm
|
1
|
||
| 0,2366 € - 0,4969 € | 2600 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Noir
|
PELD - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 0,3808 € - 0,7997 € | 800 En stock |
1.744 in
44.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Noir
|
PELD - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
||
| 2,7256 € - 2,7256 € | 102 En stock |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
PP
|
3.543 in
90.0 mm
|
1
|
||
| 24 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
6.969 in
177.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
PP
|
5.315 in
135.0 mm
|
2
|
|||
| 0,2304 € - 0,2304 € | Demander le délai de livraison ici |
1.717 in
43.6 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
3
|
||
| 10069059 | 1500 En stock |
1.744 in
44.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
||
| 0,2366 € - 0,4969 € | 114 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Noir
|
PELD - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer