Menu Rechercher

Protège-coins

En stock

Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.

  • Utilisé pour couvrir les coins tranchants ou fragiles contre les dommages pendant le transport et le stockage.
  • Il est facile à installer et à retirer en le poussant.
  • Couramment utilisé dans les environnements industriels, commerciaux et résidentiels.
Matière: PEBD, PP Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1041

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité T L Couleur t Matière Type Ajouter au panier
0,2419 € - 0,9671 € Demander le délai de livraison ici
38.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3
0,421 € - 1,0524 € 50 En stock
34.0 mm
45.0 mm
Noir
PEBD
6 - Ouvert
0,4366 € - 1,5223 € 300 En stock
40.0 mm
45.0 mm
Blanc
PEBD
4 - Usage intensif
0,248 € - 0,9954 € 225 En stock
40.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3
0,20 € - 0,7982 € 175 En stock
20.0 mm
45.0 mm
Blanc
PEBD
4 - Usage intensif
0,1566 € - 0,706 € 3097 En stock
22.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3
0,1955 € - 0,8851 € 395 En stock
25.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3
0,1492 € - 0,7478 € 9813 En stock
18.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3
0,1049 € - 0,5256 € 714 En stock
10.0 mm
45.0 mm
Noir
PEBD
3
0,3398 € - 1,2394 € 5863 En stock
3.0 mm
45.0 mm
Blanc
2.0 mm
PEBD
1
0,1119 € - 0,5584 € 2042 En stock
4.0 mm
45.0 mm
Noir
PEBD
3
0,1406 € - 0,7043 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3
0,3107 € - 0,7749 € 2957 En stock
1.2 mm
32.0 mm
Blanc
0.8 mm
PEBD
1
0,0729 € - 0,0729 € 1548 En stock
4.0 mm
45.0 mm
Noir
PEBD
3
0,1082 € - 0,5416 € 304 En stock
12.0 mm
45.0 mm
Noir
PEBD
3
0,1191 € - 0,1191 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
55.0 mm
Noir
15.0 mm
PP
5
0,1012 € - 0,5059 € 875 En stock
8.0 mm
45.0 mm
Noir
PEBD
3
0,0901 € - 0,0901 € 10592 En stock
15.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3
0,0864 € - 0,0864 € 13482 En stock
6.0 mm
45.0 mm
Noir
PEBD
3
0,1851 € - 0,1851 € Demander le délai de livraison ici
47.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3
  • sur 3
Protège-coins 3 - Protecteur standard 38.0 mm PEBD Noir

10361030

Gamme de prix
0,9671 € - 0,2419 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 6 - Ouvert 34.0 mm PEBD Noir

10361115

Gamme de prix
1,0524 € - 0,421 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Type
    6 - Ouvert
  • Forme
    Open Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 4 - Usage intensif 40.0 mm PEBD Blanc

10361085

Gamme de prix
1,5223 € - 0,4366 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Type
    4 - Usage intensif
  • Forme
    Heavy Duty Protector
  • Couleur
    Blanc
Protège-coins 3 - Protecteur standard 40.0 mm PEBD Noir

10361047

Gamme de prix
0,9954 € - 0,248 €

Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 4 - Usage intensif 20.0 mm PEBD Blanc

10361061

Gamme de prix
0,7982 € - 0,20 €

Niveaux de stock
175 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Type
    4 - Usage intensif
  • Forme
    Heavy Duty Protector
  • Couleur
    Blanc
Protège-coins 3 - Protecteur standard 22.0 mm PEBD Noir

10360972

Gamme de prix
0,706 € - 0,1566 €

Niveaux de stock
3097 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 25.0 mm PEBD Noir

10360996

Gamme de prix
0,8851 € - 0,1955 €

Niveaux de stock
395 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 18.0 mm PEBD Noir

10360958

Gamme de prix
0,7478 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
9813 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 10.0 mm PEBD Noir

10360927

Gamme de prix
0,5256 € - 0,1049 €

Niveaux de stock
714 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 1 - Protecteur standard 3.0 mm PEBD Blanc

10360873

Gamme de prix
1,2394 € - 0,3398 €

Niveaux de stock
5863 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Type
    1
  • Forme
    Standard Protector
Protège-coins 3 - Protecteur standard 4.0 mm PEBD Noir

10360897

Gamme de prix
0,5584 € - 0,1119 €

Niveaux de stock
2042 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 15.0 mm PEBD Noir

10360941

Gamme de prix
0,7043 € - 0,1406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 1 - Protecteur standard 1.2 mm PEBD Blanc

10360866

Gamme de prix
0,7749 € - 0,3107 €

Niveaux de stock
2957 En stock
Caractéristiques
  • L
    32.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Type
    1
  • Forme
    Standard Protector
Protège-coins 3 - Protecteur standard 6.0 mm PEBD Noir

10074732

Gamme de prix
0,0729 € - 0,0729 €

Niveaux de stock
1548 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 12.0 mm PEBD Noir

10360934

Gamme de prix
0,5416 € - 0,1082 €

Niveaux de stock
304 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 15.0 mm 35.0 mm (Ep Panneau) PP Noir

10082027

Gamme de prix
0,1191 € - 0,1191 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Type
    5
  • Forme
    Expandable Protector
Protège-coins 3 - Protecteur standard 8.0 mm PEBD Noir

10360910

Gamme de prix
0,5059 € - 0,1012 €

Niveaux de stock
875 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 15.0 mm PEBD Noir

10081907

Gamme de prix
0,0901 € - 0,0901 €

Niveaux de stock
10592 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 4.0 mm PEBD Noir

10081853

Gamme de prix
0,0864 € - 0,0864 €

Niveaux de stock
13482 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 47.0 mm PEBD Noir

10082010

Gamme de prix
0,1851 € - 0,1851 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir