Menu Rechercher

Raccords tuyaux souples

En stock

Les connecteurs de tuyaux comprennent deux, trois et quatre sorties barbelées qui permettent de fermer les tuyaux ou les tubes de manière sûre et étanche. S'installent facilement dans une variété de formes (I, T, L, X et Y). Résistants aux produits chimiques

  • Les connecteurs sapins sont dotés de deux, trois ou quatre sorties sapins qui permettent la fixation sécurisée de tuyaux ou de tubes pour diverses applications,
  • Ce groupe de connecteurs compte une variété de formes (I, T, L, X et Y).
  • Convient à une utilisation dans les industries automobiles ou de la transformation chimique.
Matière: PEHD, POM, Nylon Couleur: Naturel Séries: SR1935

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
29 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité ID L d1 d2 Type Ajouter au panier
1,4454 € - 2,3427 € Demander le délai de livraison ici
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
2
2,0598 € - 4,5075 € 23 En stock
4.0 mm
44.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
4
2,3579 € - 4,5075 € 413 En stock
5.6 mm
29.0 mm
8.0 mm
3
0,6602 € - 1,0715 € Demander le délai de livraison ici
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
1
2,8056 € - 5,3279 € 900 En stock
8.6 mm
66.5 mm
12.0 mm
1
3,9595 € - 6,109 € 2530 En stock
7.0 mm
31.0 mm
10.0 mm
3
2,731 € - 4,6875 € 25 En stock
5.6 mm
51.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
4
10086940 0,1166 € - 0,2723 € Demander le délai de livraison ici
3.6 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
40 En stock
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
2
  • sur 2
Raccord en T sapin 2.7 mm 4.0 mm POM Naturel

10341285

Gamme de prix
2,3427 € - 1,4454 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Type
    2
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Raccord en T sapin 4.0 mm 7.5 mm POM Naturel

10341391

Gamme de prix
4,5075 € - 2,0598 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.5 mm
  • L
    44.0 mm
  • Type
    4
Raccord en T sapin 5.6 mm 8.0 mm POM Naturel

10341353

Gamme de prix
4,5075 € - 2,3579 €

Niveaux de stock
413 En stock
Caractéristiques
  • ID
    5.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • L
    29.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Raccord en T sapin 2.7 mm 4.0 mm POM Naturel

10341230

Gamme de prix
1,0715 € - 0,6602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Raccord en T sapin 8.6 mm 12.0 mm POM Naturel

10341278

Gamme de prix
5,3279 € - 2,8056 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    66.5 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Raccord en T sapin 7.0 mm 10.0 mm POM Naturel

10341360

Gamme de prix
6,109 € - 3,9595 €

Niveaux de stock
2530 En stock
Caractéristiques
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    31.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Raccord en T sapin 5.6 mm 10.0 mm POM Naturel

10341407

Gamme de prix
4,6875 € - 2,731 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    51.0 mm
  • Type
    4
Connecteur 6.0 mm 3.6 mm PEHD Naturel

10086940

Gamme de prix
0,2723 € - 0,1166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • ID
    3.6 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Type
    2
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Raccord en T sapin 8.6 mm 12.0 mm POM Naturel

10341322


Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Type
    2
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène