Menu Rechercher

Rails de guidage linéaire

En cours de production

Ces rails de guidage linéaire sont un système de paliers pour mouvement linéaire employé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire. Les rails de guidage linéaire se composent de deux éléments majeurs : un rail et un chariot. Le rail est une poutre longue et droite fixée à une surface permanente. Le chariot est un bloc mobile qui se déplace le long du rail. Le chariot comporte des paliers qui sont en contact avec le rail et offrent un mouvement linéaire à faible frottement.

Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.

En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur les rails, l'approcher des rails et le glisser sur le rail. Il est couramment utilisé dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.

  • Utilisé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire.
  • Comprend deux composants : un rail et un chariot.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Acier Séries: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
689 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du rail l2 Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
446,1825 € - 557,7333 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
4000.0
375,396 € - 469,245 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
3340.0
343,2213 € - 429,024 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
3040.0
160,5765 € - 200,7258 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
1180.0
92,332 € - 115,415 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
700.0
259,5505 € - 324,433 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
2260.0
122,385 € - 152,9813 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
940.0
240,2498 € - 300,3148 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
2080.0
233,8333 € - 292,289 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
2020.0
153,1145 € - 191,388 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
1120.0
145,6525 € - 182,0605 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
1060.0
175,4698 € - 219,3398 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
1300.0
257,5313 € - 321,9115 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
1960.0
327,8873 € - 409,8565 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
2500.0
414,018 € - 517,5225 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
3700.0
350,2733 € - 437,839 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
2680.0
77,408 € - 96,76 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
580.0
395,0145 € - 493,7733 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
3040.0
212,7798 € - 265,9773 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
1600.0
69,9768 € - 87,4735 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
520.0
  • sur 35
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 4000.0 Acier

20166663

Gamme de prix
557,7333 € - 446,1825 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    4000.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 3340.0 Acier

20166557

Gamme de prix
469,245 € - 375,396 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    3340.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 3040.0 Acier

20166502

Gamme de prix
429,024 € - 343,2213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    3040.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 1180.0 Acier

20166847

Gamme de prix
200,7258 € - 160,5765 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    1180.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 700.0 Acier

20166762

Gamme de prix
115,415 € - 92,332 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    700.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 2260.0 Acier

20166373

Gamme de prix
324,433 € - 259,5505 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    2260.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 940.0 Acier

20166809

Gamme de prix
152,9813 € - 122,385 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    940.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 2080.0 Acier

20166342

Gamme de prix
300,3148 € - 240,2498 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    2080.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 2020.0 Acier

20166335

Gamme de prix
292,289 € - 233,8333 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    2020.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 1120.0 Acier

20166830

Gamme de prix
191,388 € - 153,1145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    1120.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 1060.0 Acier

20166823

Gamme de prix
182,0605 € - 145,6525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    1060.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 1300.0 Acier

20166861

Gamme de prix
219,3398 € - 175,4698 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    1300.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 1960.0 Acier

20166977

Gamme de prix
321,9115 € - 257,5313 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    1960.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 2500.0 Acier

20167066

Gamme de prix
409,8565 € - 327,8873 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    2500.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 3700.0 Acier

20166618

Gamme de prix
517,5225 € - 414,018 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    3700.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 2680.0 Acier

20167097

Gamme de prix
437,839 € - 350,2733 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    2680.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 580.0 Acier

20166748

Gamme de prix
96,76 € - 77,408 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    580.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 3040.0 Acier

20167158

Gamme de prix
493,7733 € - 395,0145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3040.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 1600.0 Acier

20166915

Gamme de prix
265,9773 € - 212,7798 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    1600.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 520.0 Acier

20166731

Gamme de prix
87,4735 € - 69,9768 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    520.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0