Menu Rechercher

Rails de guidage linéaire

En cours de production

Ces rails de guidage linéaire sont un système de paliers pour mouvement linéaire employé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire. Les rails de guidage linéaire se composent de deux éléments majeurs : un rail et un chariot. Le rail est une poutre longue et droite fixée à une surface permanente. Le chariot est un bloc mobile qui se déplace le long du rail. Le chariot comporte des paliers qui sont en contact avec le rail et offrent un mouvement linéaire à faible frottement.

Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.

En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur les rails, l'approcher des rails et le glisser sur le rail. Il est couramment utilisé dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.

  • Utilisé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire.
  • Comprend deux composants : un rail et un chariot.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Acier Séries: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
689 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du rail l2 Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
172,6613 € - 215,824 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
1480.0
411,3735 € - 514,2118 € Demander le délai de livraison ici
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
1260.0
224,1265 € - 280,153 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
1960.0
419,9118 € - 524,8923 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
3460.0
562,7865 € - 703,478 € Demander le délai de livraison ici
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
1740.0
252,273 € - 315,3413 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
2020.0
1 247,3635 € - 1 559,2095 € Demander le délai de livraison ici
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
3900.0
1 058,1075 € - 1 322,6293 € Demander le délai de livraison ici
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
3300.0
944,558 € - 1 180,6975 € Demander le délai de livraison ici
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
2940.0
1 095,9608 € - 1 369,9535 € Demander le délai de livraison ici
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
3420.0
278,8615 € - 348,582 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
2440.0
185,5353 € - 231,9165 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
1600.0
191,9518 € - 239,9423 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
1660.0
48,0213 € - 60,024 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
400.0
144,2893 € - 180,359 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
1120.0
600,609 € - 750,7613 € Demander le délai de livraison ici
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
1860.0
755,2918 € - 944,1173 € Demander le délai de livraison ici
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
2340.0
285,2985 € - 356,6283 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
2500.0
34,6655 € - 43,337 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
280.0
28,2285 € - 35,2805 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
220.0
  • sur 35
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 1480.0 Acier

20166243

Gamme de prix
215,824 € - 172,6613 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    1480.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 55.0 16.0 1260.0 Acier

20165741

Gamme de prix
514,2118 € - 411,3735 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    1260.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 1960.0 Acier

20166328

Gamme de prix
280,153 € - 224,1265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    1960.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 3460.0 Acier

20166014

Gamme de prix
524,8923 € - 419,9118 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    3460.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 55.0 16.0 1740.0 Acier

20165789

Gamme de prix
703,478 € - 562,7865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    1740.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 2020.0 Acier

20166007

Gamme de prix
315,3413 € - 252,273 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2020.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 55.0 16.0 3900.0 Acier

20165963

Gamme de prix
1 559,2095 € - 1 247,3635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    3900.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Rail de guidage linéaire Standard 55.0 16.0 3300.0 Acier

20165918

Gamme de prix
1 322,6293 € - 1 058,1075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    3300.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Rail de guidage linéaire Standard 55.0 16.0 2940.0 Acier

20165888

Gamme de prix
1 180,6975 € - 944,558 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    2940.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Rail de guidage linéaire Standard 55.0 16.0 3420.0 Acier

20165925

Gamme de prix
1 369,9535 € - 1 095,9608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    3420.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 2440.0 Acier

20166403

Gamme de prix
348,582 € - 278,8615 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    2440.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 1600.0 Acier

20166267

Gamme de prix
231,9165 € - 185,5353 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    1600.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 1660.0 Acier

20166274

Gamme de prix
239,9423 € - 191,9518 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    1660.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 400.0 Acier

20166069

Gamme de prix
60,024 € - 48,0213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    400.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 1120.0 Acier

20165994

Gamme de prix
180,359 € - 144,2893 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1120.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 55.0 16.0 1860.0 Acier

20165796

Gamme de prix
750,7613 € - 600,609 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    1860.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Rail de guidage linéaire Standard 55.0 16.0 2340.0 Acier

20165833

Gamme de prix
944,1173 € - 755,2918 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    2340.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 2500.0 Acier

20166410

Gamme de prix
356,6283 € - 285,2985 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    2500.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 280.0 Acier

20166045

Gamme de prix
43,337 € - 34,6655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    280.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 220.0 Acier

20166038

Gamme de prix
35,2805 € - 28,2285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    220.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0