Menu Rechercher

Rails de guidage linéaire

En cours de production

Ces rails de guidage linéaire sont un système de paliers pour mouvement linéaire employé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire. Les rails de guidage linéaire se composent de deux éléments majeurs : un rail et un chariot. Le rail est une poutre longue et droite fixée à une surface permanente. Le chariot est un bloc mobile qui se déplace le long du rail. Le chariot comporte des paliers qui sont en contact avec le rail et offrent un mouvement linéaire à faible frottement.

Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.

En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur les rails, l'approcher des rails et le glisser sur le rail. Il est couramment utilisé dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.

  • Utilisé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire.
  • Comprend deux composants : un rail et un chariot.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Acier Séries: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
689 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du rail l2 Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
240,2498 € - 300,3148 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
2080.0
259,5505 € - 324,433 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
2260.0
336,7945 € - 420,988 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
2980.0
233,8333 € - 292,289 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
2020.0
388,2598 € - 485,3273 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
3460.0
291,7458 € - 364,6848 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Fixation arrière
15.0
13.0
20.0
2560.0
107,4918 € - 134,3673 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
820.0
1 278,913 € - 1 598,6413 € Demander le délai de livraison ici
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
4000.0
267,976 € - 334,97 € Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
1560.0
254,938 € - 318,6725 € Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
1480.0
320,1075 € - 400,1293 € Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
1880.0
404,1883 € - 505,2328 € Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
1830.0
564,1805 € - 705,2308 € Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
2565.0
720,9645 € - 901,2005 € Demander le délai de livraison ici
45.0
105.0
Standard
45.0
31.1
22.5
3195.0
440,6065 € - 550,7633 € Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
2600.0
294,0315 € - 367,5343 € Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
1720.0
596,9395 € - 746,1693 € Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
3560.0
401,5233 € - 501,9015 € Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
2360.0
388,4853 € - 485,604 € Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
2280.0
414,5305 € - 518,1683 € Demander le délai de livraison ici
35.0
80.0
Standard
34.0
26.0
20.0
2440.0
  • sur 35
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 2080.0 Acier

20166342

Gamme de prix
300,3148 € - 240,2498 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    2080.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 2260.0 Acier

20166373

Gamme de prix
324,433 € - 259,5505 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    2260.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 2980.0 Acier

20166496

Gamme de prix
420,988 € - 336,7945 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    2980.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 2020.0 Acier

20166335

Gamme de prix
292,289 € - 233,8333 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    2020.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 3460.0 Acier

20166571

Gamme de prix
485,3273 € - 388,2598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    3460.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 15.0 M5 2560.0 Acier

20166427

Gamme de prix
364,6848 € - 291,7458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    2560.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 820.0 Acier

20166786

Gamme de prix
134,3673 € - 107,4918 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    820.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 55.0 16.0 4000.0 Acier

20174002

Gamme de prix
1 598,6413 € - 1 278,913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    55.0
  • l1
    4000.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Rail de guidage linéaire Standard 35.0 9.0 1560.0 Acier

20165000

Gamme de prix
334,97 € - 267,976 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    1560.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 35.0 9.0 1480.0 Acier

20164997

Gamme de prix
318,6725 € - 254,938 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    1480.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 35.0 9.0 1880.0 Acier

20165048

Gamme de prix
400,1293 € - 320,1075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    1880.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 45.0 14.0 1830.0 Acier

20165468

Gamme de prix
505,2328 € - 404,1883 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    1830.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Standard 45.0 14.0 2565.0 Acier

20165536

Gamme de prix
705,2308 € - 564,1805 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    2565.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Standard 45.0 14.0 3195.0 Acier

20165598

Gamme de prix
901,2005 € - 720,9645 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    45.0
  • l1
    3195.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Rail de guidage linéaire Standard 35.0 9.0 2600.0 Acier

20165130

Gamme de prix
550,7633 € - 440,6065 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    2600.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 35.0 9.0 1720.0 Acier

20165024

Gamme de prix
367,5343 € - 294,0315 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    1720.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 35.0 9.0 3560.0 Acier

20165253

Gamme de prix
746,1693 € - 596,9395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    3560.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 35.0 9.0 2360.0 Acier

20165109

Gamme de prix
501,9015 € - 401,5233 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    2360.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 35.0 9.0 2280.0 Acier

20165093

Gamme de prix
485,604 € - 388,4853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    2280.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 35.0 9.0 2440.0 Acier

20165116

Gamme de prix
518,1683 € - 414,5305 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    35.0
  • l1
    2440.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0