Menu Rechercher

Rails de support d'arbre

En cours de production

Ces rails de support d'arbre sont utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires. Ils sont fréquemment utilisés avec des paliers linéaires pour fournir un système de faible frottement pleinement pris en charge.

Il est livré avec un arbre en acier trempé et des trous d'installation pour montage et étayage sur sa longueur totale. Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.

L'arbre est pré-installé sur le rail de support d'arbre. Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, ce qui lui permet de tolérer de hauts charges d'applications et un mouvement répété. Il est couramment utilisé dans l'industrie, l'automobile, les dispositifs médicaux et la fabrication électronique.

  • Utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires.
  • Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.
  • Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, tolérant de hauts charges d'applications et un mouvement répété.
Matière: Aluminium, Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
499 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Matière Type de rail d3 d2 d1 tol. h6 l2 Ajouter au panier
654,0049 € - 871,9993 € Demander le délai de livraison ici
2640.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
3 855,2567 € - 4 535,5973 € Demander le délai de livraison ici
5100.0
Acier
Arbre et support
M14x50
11.0
60.0
300.0
1 129,2015 € - 1 254,66 € Demander le délai de livraison ici
2700.0
Acier
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
1 028,0448 € - 1 142,2672 € Demander le délai de livraison ici
3480.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
1 471,1261 € - 1 634,587 € Demander le délai de livraison ici
4000.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
734,5084 € - 979,3553 € Demander le délai de livraison ici
2100.0
Acier
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
2 368,0729 € - 2 631,1945 € Demander le délai de livraison ici
5700.0
Acier
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
567,1192 € - 756,1625 € Demander le délai de livraison ici
2280.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
1 757,8284 € - 1 953,1463 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
509,1954 € - 678,9308 € Demander le délai de livraison ici
2040.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
625,043 € - 833,3834 € Demander le délai de livraison ici
2520.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
1 132,2904 € - 1 258,104 € Demander le délai de livraison ici
3840.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
150,0616 € - 200,0749 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
350,9759 € - 467,975 € Demander le délai de livraison ici
1800.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
2 963,9818 € - 3 487,0393 € Demander le délai de livraison ici
2700.0
Acier
Arbre et support
M16x60
13.5
80.0
300.0
5 908,7201 € - 6 951,4342 € Demander le délai de livraison ici
5400.0
Acier
Arbre et support
M16x60
13.5
80.0
300.0
1 179,7422 € - 1 310,8187 € Demander le délai de livraison ici
3200.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
322,5306 € - 430,0373 € Demander le délai de livraison ici
1650.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
609,2759 € - 812,375 € Demander le délai de livraison ici
3150.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
117,4727 € - 156,6267 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
  • sur 25
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 2640.0 Acier inoxydable

20270490

Gamme de prix
871,9993 € - 654,0049 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2640.0
Rail support d’arbre 60.0 M14x50 5100.0 Acier

20270032

Gamme de prix
4 535,5973 € - 3 855,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    5100.0
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 2700.0 Acier

20269760

Gamme de prix
1 254,66 € - 1 129,2015 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    2700.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 3480.0 Acier inoxydable

20270568

Gamme de prix
1 142,2672 € - 1 028,0448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3480.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 4000.0 Acier inoxydable

20272036

Gamme de prix
1 634,587 € - 1 471,1261 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    4000.0
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 2100.0 Acier

20269746

Gamme de prix
979,3553 € - 734,5084 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    2100.0
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 5700.0 Acier

20269869

Gamme de prix
2 631,1945 € - 2 368,0729 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    5700.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 2280.0 Acier inoxydable

20270469

Gamme de prix
756,1625 € - 567,1192 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2280.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 600.0 Acier inoxydable

20270773

Gamme de prix
1 953,1463 € - 1 757,8284 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 2040.0 Acier inoxydable

20270445

Gamme de prix
678,9308 € - 509,1954 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2040.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 2520.0 Acier inoxydable

20270483

Gamme de prix
833,3834 € - 625,043 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2520.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 3840.0 Acier inoxydable

20270599

Gamme de prix
1 258,104 € - 1 132,2904 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3840.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 600.0 Acier inoxydable

20270322

Gamme de prix
200,0749 € - 150,0616 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 1800.0 Acier inoxydable

20270889

Gamme de prix
467,975 € - 350,9759 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1800.0
Rail support d’arbre 80.0 M16x60 2700.0 Acier

20270148

Gamme de prix
3 487,0393 € - 2 963,9818 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    2700.0
Rail support d’arbre 80.0 M16x60 5400.0 Acier

20270230

Gamme de prix
6 951,4342 € - 5 908,7201 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    5400.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 3200.0 Acier inoxydable

20271992

Gamme de prix
1 310,8187 € - 1 179,7422 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    3200.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 1650.0 Acier inoxydable

20270872

Gamme de prix
430,0373 € - 322,5306 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1650.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 3150.0 Acier inoxydable

20270971

Gamme de prix
812,375 € - 609,2759 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3150.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 600.0 Acier inoxydable

20270803

Gamme de prix
156,6267 € - 117,4727 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    600.0