Menu Rechercher

Rails de support d'arbre

En cours de production

Ces rails de support d'arbre sont utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires. Ils sont fréquemment utilisés avec des paliers linéaires pour fournir un système de faible frottement pleinement pris en charge.

Il est livré avec un arbre en acier trempé et des trous d'installation pour montage et étayage sur sa longueur totale. Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.

L'arbre est pré-installé sur le rail de support d'arbre. Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, ce qui lui permet de tolérer de hauts charges d'applications et un mouvement répété. Il est couramment utilisé dans l'industrie, l'automobile, les dispositifs médicaux et la fabrication électronique.

  • Utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires.
  • Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.
  • Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, tolérant de hauts charges d'applications et un mouvement répété.
Matière: Aluminium, Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
499 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Matière Type de rail d3 d2 d1 tol. h6 l2 Ajouter au panier
682,9667 € - 910,6151 € Demander le délai de livraison ici
2760.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
44,6321 € - 59,5059 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Aluminium
Rail support
17.0
9.0
30.0
150.0
1 449,8272 € - 1 610,9203 € Demander le délai de livraison ici
5200.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
679,5873 € - 906,1164 € Demander le délai de livraison ici
2200.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
702,0164 € - 936,0254 € Demander le délai de livraison ici
3000.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
653,7358 € - 726,3719 € Demander le délai de livraison ici
1200.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
2 262,0192 € - 2 513,3559 € Demander le délai de livraison ici
4200.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
1 449,655 € - 1 610,7266 € Demander le délai de livraison ici
2100.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
1 505,0388 € - 1 672,2665 € Demander le délai de livraison ici
5400.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
616,6375 € - 822,1904 € Demander le délai de livraison ici
2000.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
1 034,0503 € - 1 148,9399 € Demander le délai de livraison ici
2800.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
1 325,4342 € - 1 472,7083 € Demander le délai de livraison ici
360.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
516,2556 € - 688,348 € Demander le délai de livraison ici
240.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
1 073,4841 € - 1 192,7648 € Demander le délai de livraison ici
4200.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
974,8673 € - 1 083,1811 € Demander le délai de livraison ici
1800.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
2 101,4642 € - 2 334,9567 € Demander le délai de livraison ici
3900.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
1 394,6048 € - 1 549,5632 € Demander le délai de livraison ici
5000.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
1 345,6784 € - 1 495,1911 € Demander le délai de livraison ici
5850.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
1 063,292 € - 1 181,432 € Demander le délai de livraison ici
3800.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
1 284,1708 € - 1 426,86 € Demander le délai de livraison ici
4600.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
  • sur 25
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 2760.0 Acier inoxydable

20270506

Gamme de prix
910,6151 € - 682,9667 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2760.0
Rail support d’arbre 30.0 17.0 600.0 Aluminium

20272562

Gamme de prix
59,5059 € - 44,6321 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Rail support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    17.0
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 5200.0 Acier inoxydable

20271800

Gamme de prix
1 610,9203 € - 1 449,8272 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    5200.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 2200.0 Acier inoxydable

20271947

Gamme de prix
906,1164 € - 679,5873 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    2200.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 3000.0 Acier inoxydable

20271695

Gamme de prix
936,0254 € - 702,0164 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    3000.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 1200.0 Acier inoxydable

20272166

Gamme de prix
726,3719 € - 653,7358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    1200.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 4200.0 Acier inoxydable

20272265

Gamme de prix
2 513,3559 € - 2 262,0192 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    4200.0
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 2100.0 Acier inoxydable

20272388

Gamme de prix
1 610,7266 € - 1 449,655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    2100.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 5400.0 Acier inoxydable

20271817

Gamme de prix
1 672,2665 € - 1 505,0388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    5400.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 2000.0 Acier inoxydable

20271930

Gamme de prix
822,1904 € - 616,6375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    2000.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 2800.0 Acier inoxydable

20271978

Gamme de prix
1 148,9399 € - 1 034,0503 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    2800.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 360.0 Acier inoxydable

20272012

Gamme de prix
1 472,7083 € - 1 325,4342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    360.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 240.0 Acier inoxydable

20271312

Gamme de prix
688,348 € - 516,2556 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    240.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 4200.0 Acier inoxydable

20271442

Gamme de prix
1 192,7648 € - 1 073,4841 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    4200.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 1800.0 Acier inoxydable

20272180

Gamme de prix
1 083,1811 € - 974,8673 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    1800.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 3900.0 Acier inoxydable

20272258

Gamme de prix
2 334,9567 € - 2 101,4642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    3900.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 5000.0 Acier inoxydable

20271794

Gamme de prix
1 549,5632 € - 1 394,6048 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    5000.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 5850.0 Acier inoxydable

20271152

Gamme de prix
1 495,1911 € - 1 345,6784 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5850.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 3800.0 Acier inoxydable

20271732

Gamme de prix
1 181,432 € - 1 063,292 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    3800.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 4600.0 Acier inoxydable

20271770

Gamme de prix
1 426,86 € - 1 284,1708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    4600.0