Menu Rechercher

Rails de support d'arbre

En cours de production

Ces rails de support d'arbre sont utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires. Ils sont fréquemment utilisés avec des paliers linéaires pour fournir un système de faible frottement pleinement pris en charge.

Il est livré avec un arbre en acier trempé et des trous d'installation pour montage et étayage sur sa longueur totale. Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.

L'arbre est pré-installé sur le rail de support d'arbre. Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, ce qui lui permet de tolérer de hauts charges d'applications et un mouvement répété. Il est couramment utilisé dans l'industrie, l'automobile, les dispositifs médicaux et la fabrication électronique.

  • Utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires.
  • Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.
  • Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, tolérant de hauts charges d'applications et un mouvement répété.
Matière: Aluminium, Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
499 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Matière Type de rail d3 d2 d1 tol. h6 l2 Ajouter au panier
379,3781 € - 505,8375 € Demander le délai de livraison ici
240.0
Acier
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
606,962 € - 809,2862 € Demander le délai de livraison ici
4080.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
747,0251 € - 996,0263 € Demander le délai de livraison ici
5040.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
896,032 € - 1 194,7129 € Demander le délai de livraison ici
5850.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
1 218,1859 € - 1 624,2443 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
716,1798 € - 954,9136 € Demander le délai de livraison ici
4650.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
761,2209 € - 1 014,9576 € Demander le délai de livraison ici
4600.0
Acier
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
279,3407 € - 372,4579 € Demander le délai de livraison ici
1800.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
302,8137 € - 403,7552 € Demander le délai de livraison ici
1800.0
Acier
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
696,0539 € - 928,0719 € Demander le délai de livraison ici
4200.0
Acier
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
400,6341 € - 534,1859 € Demander le délai de livraison ici
1500.0
Acier
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
1 184,9728 € - 1 579,9673 € Demander le délai de livraison ici
4500.0
Acier
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
872,1392 € - 1 162,8451 € Demander le délai de livraison ici
3300.0
Acier
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
746,9283 € - 995,8972 € Demander le délai de livraison ici
480.0
Acier
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
1 140,8358 € - 1 267,5965 € Demander le délai de livraison ici
4950.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
129,785 € - 173,0503 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
192,9932 € - 257,3314 € Demander le délai de livraison ici
900.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
579,3131 € - 772,4246 € Demander le délai de livraison ici
2700.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
1 023,0402 € - 1 136,7137 € Demander le délai de livraison ici
4000.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
1 111,325 € - 1 234,8032 € Demander le délai de livraison ici
4350.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
  • sur 25
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 240.0 Acier

20268695

Gamme de prix
505,8375 € - 379,3781 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    240.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 4080.0 Acier

20268015

Gamme de prix
809,2862 € - 606,962 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4080.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 5040.0 Acier

20268091

Gamme de prix
996,0263 € - 747,0251 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5040.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 5850.0 Acier

20268534

Gamme de prix
1 194,7129 € - 896,032 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5850.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 600.0 Acier

20269494

Gamme de prix
1 624,2443 € - 1 218,1859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 4650.0 Acier

20268459

Gamme de prix
954,9136 € - 716,1798 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4650.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 4600.0 Acier

20269135

Gamme de prix
1 014,9576 € - 761,2209 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    4600.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 1800.0 Acier

20268268

Gamme de prix
372,4579 € - 279,3407 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1800.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 1800.0 Acier

20269012

Gamme de prix
403,7552 € - 302,8137 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    1800.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 4200.0 Acier

20269111

Gamme de prix
928,0719 € - 696,0539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    4200.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 1500.0 Acier

20269531

Gamme de prix
534,1859 € - 400,6341 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    1500.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 4500.0 Acier

20269630

Gamme de prix
1 579,9673 € - 1 184,9728 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    4500.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 3300.0 Acier

20269593

Gamme de prix
1 162,8451 € - 872,1392 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    3300.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 480.0 Acier

20268855

Gamme de prix
995,8972 € - 746,9283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    480.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 4950.0 Acier inoxydable

20271091

Gamme de prix
1 267,5965 € - 1 140,8358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4950.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 600.0 Acier inoxydable

20271190

Gamme de prix
173,0503 € - 129,785 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 900.0 Acier inoxydable

20271213

Gamme de prix
257,3314 € - 192,9932 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    900.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 2700.0 Acier inoxydable

20271336

Gamme de prix
772,4246 € - 579,3131 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    2700.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 4000.0 Acier inoxydable

20271428

Gamme de prix
1 136,7137 € - 1 023,0402 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    4000.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 4350.0 Acier inoxydable

20271459

Gamme de prix
1 234,8032 € - 1 111,325 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    4350.0