Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur en charge | Hauteur du bras | Matière | Diamètre intérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0607 € - 0,0607 € | Demander le délai de livraison ici |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Acier au carbone
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0782 € - 0,0782 € | Demander le délai de livraison ici |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acier au carbone
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 1,3618 € - 1,3618 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chrome-vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0662 € - 0,0662 € | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acier au carbone
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 0,5317 € - 0,5317 € | Demander le délai de livraison ici |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,0726 € - 0,0726 € | Demander le délai de livraison ici |
0.035 in
0.9 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acier au carbone
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 1,3469 € - 1,3469 € | Demander le délai de livraison ici |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chrome-vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,6661 € - 1,6661 € | Demander le délai de livraison ici |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chrome-vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,2782 € - 0,2782 € | Demander le délai de livraison ici |
0.051 in
1.3 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Acier au carbone
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 10437407 | 0,6383 € - 0,6383 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
| 0,2603 € - 0,2603 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,2084 € - 0,2084 € | Demander le délai de livraison ici |
0.051 in
1.3 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Acier au carbone
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,6895 € - 0,6895 € | Demander le délai de livraison ici |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,8154 € - 0,8154 € | Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,2321 € - 0,2321 € | Demander le délai de livraison ici |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,0748 € - 0,0748 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Acier au carbone
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,257 € - 0,257 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,6262 € - 0,6262 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,8947 € - 0,8947 € | Demander le délai de livraison ici |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 1,0609 € - 1,0609 € | Demander le délai de livraison ici |
0.13 in
3.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chrome-vanadium
|
1 in
25.4 mm