Menu Rechercher

Ressorts à disque

En stock

Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
128 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur en charge Hauteur du bras Matière Diamètre intérieur Ajouter au panier
1,5029 € - 1,5029 € Demander le délai de livraison ici
3.4 mm
4.7 mm
Chrome-vanadium
25.5 mm
2,6641 € - 2,6641 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
4.7 mm
Chrome-vanadium
25.5 mm
0,5493 € - 0,5493 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
3.2 mm
Chrome-vanadium
20.4 mm
1,0609 € - 1,0609 € Demander le délai de livraison ici
3.4 mm
4.4 mm
Chrome-vanadium
18.3 mm
0,0625 € - 0,0625 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
1.1 mm
Acier au carbone
6.2 mm
0,0589 € - 0,0589 € Demander le délai de livraison ici
0.6 mm
0.9 mm
Acier au carbone
7.2 mm
0,0726 € - 0,0726 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
1.4 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,21 € - 0,21 € Demander le délai de livraison ici
1.4 mm
1.8 mm
Chrome-vanadium
10.2 mm
0,442 € - 0,442 € Demander le délai de livraison ici
2.2 mm
2.8 mm
Chrome-vanadium
18.3 mm
0,4609 € - 0,4609 € Demander le délai de livraison ici
1.8 mm
2.7 mm
Chrome-vanadium
20.4 mm
1,9174 € - 1,9174 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
3.5 mm
Chrome-vanadium
18.3 mm
0,2789 € - 0,2789 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
2.3 mm
Chrome-vanadium
10.2 mm
0,9198 € - 0,9198 € Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
4.1 mm
Chrome-vanadium
18.3 mm
0,1076 € - 0,1076 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
1.8 mm
Acier au carbone
10.2 mm
0,0678 € - 0,0678 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1.2 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,0662 € - 0,0662 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
1.3 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,0607 € - 0,0607 € Demander le délai de livraison ici
0.6 mm
1.0 mm
Acier au carbone
6.2 mm
0,0641 € - 0,0641 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
1.2 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,0694 € - 0,0694 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1.3 mm
Acier au carbone
6.2 mm
0,0694 € - 0,0694 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1.4 mm
Acier au carbone
8.2 mm
  • sur 7
Ressort à disque SAE 25.5 mm 60.0 mm

10443767

Gamme de prix
1,5029 € - 1,5029 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    25.5 mm
  • Diamètre extérieur
    60.0 mm
  • Hauteur du bras
    4.7 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    9998.00 N
Ressort à disque SAE 25.5 mm 60.0 mm

10443750

Gamme de prix
2,6641 € - 2,6641 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    25.5 mm
  • Diamètre extérieur
    60.0 mm
  • Hauteur du bras
    4.7 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    6936.00 N
Ressort à disque SAE 20.4 mm 40.0 mm

10437360

Gamme de prix
0,5493 € - 0,5493 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.4 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.2 mm
  • Épaisseur
    2.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    5523.00 N
Ressort à disque SAE 18.3 mm 50.0 mm

10422328

Gamme de prix
1,0609 € - 1,0609 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    4.4 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    11617.00 N
Ressort à disque DIN 6.2 mm 15.0 mm

10420591

Gamme de prix
0,0625 € - 0,0625 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.1 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    491.00 N
Ressort à disque DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442814

Gamme de prix
0,0589 € - 0,0589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    7.2 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Hauteur du bras
    0.9 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    238.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443071

Gamme de prix
0,0726 € - 0,0726 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.4 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    639.00 N
Ressort à disque SAE 10.2 mm 20.0 mm

10443156

Gamme de prix
0,21 € - 0,21 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.8 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    2104.00 N
Ressort à disque SAE 18.3 mm 36.0 mm

10443507

Gamme de prix
0,442 € - 0,442 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur
    36.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.8 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    4412.00 N
Ressort à disque SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443552

Gamme de prix
0,4609 € - 0,4609 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.4 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.7 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2227.00 N
Ressort à disque SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443606

Gamme de prix
1,9174 € - 1,9174 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.5 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    3880.00 N
Ressort à disque SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443330

Gamme de prix
0,2789 € - 0,2789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.3 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2313.00 N
Ressort à disque SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443613

Gamme de prix
0,9198 € - 0,9198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    4.1 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    7905.00 N
Ressort à disque DIN 10.2 mm 25.0 mm

10234853

Gamme de prix
0,1076 € - 0,1076 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.8 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    996.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442944

Gamme de prix
0,0678 € - 0,0678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.2 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    702.00 N
Rondelle Grower 8.2 mm 18.0 mm Acier au carbone

10640623

Gamme de prix
0,0662 € - 0,0662 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.3 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    507.00 N
Ressort à disque DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442876

Gamme de prix
0,0607 € - 0,0607 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.0 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    246.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442937

Gamme de prix
0,0641 € - 0,0641 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.2 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    542.00 N
Ressort à disque DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442999

Gamme de prix
0,0694 € - 0,0694 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.3 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    617.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443064

Gamme de prix
0,0694 € - 0,0694 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.4 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    483.00 N