Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur en charge | Hauteur du bras | Matière | Diamètre intérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,078 € - 0,078 € | Demander le délai de livraison ici |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0589 € - 0,0589 € | Demander le délai de livraison ici |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Acier au carbone
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,0625 € - 0,0625 € | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acier au carbone
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0607 € - 0,0607 € | Demander le délai de livraison ici |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Acier au carbone
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0625 € - 0,0625 € | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acier au carbone
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0832 € - 0,0832 € | Demander le délai de livraison ici |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0695 € - 0,0695 € | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acier au carbone
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,0974 € - 0,0974 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acier au carbone
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 10443408 | 0,2432 € - 0,2432 € | Demander le délai de livraison ici |
0.043 in
1.1 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Acier au carbone
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
| 0,6262 € - 0,6262 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,8947 € - 0,8947 € | Demander le délai de livraison ici |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,0694 € - 0,0694 € | Demander le délai de livraison ici |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Acier au carbone
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,0609 € - 1,0609 € | Demander le délai de livraison ici |
0.134 in
3.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 1,0609 € - 1,0609 € | Demander le délai de livraison ici |
0.13 in
3.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chrome-vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0694 € - 0,0694 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0608 € | 9193 En stock |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Acier au carbone
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0641 € | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0641 € | Demander le délai de livraison ici |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0694 € - 0,0694 € | Demander le délai de livraison ici |
0.035 in
0.9 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0624 € - 0,0624 € | Demander le délai de livraison ici |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer