Menu Rechercher

Ressorts pneumatiques - Force fixe

En stock

Les vérins à force fixe sont adaptés à de nombreuses applications, telles que des panneaux d'accès, les couvercles, les capots et les coques. Les vérins pneumatiques sont autonomes et ne nécessitent, par conséquent, aucune alimentation externe.

Séries: SR6482

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
97 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de tube Force maximale Longueur du tube Ajouter au panier
50,6807 € - 100,3926 € 82 En stock
15.0 mm
250.0 N
180.0 mm
55,3301 € - 109,6268 € 10 En stock
18.0 mm
250.0 N
145.0 mm
35,6766 € - 35,6766 € 8 En stock
15.0 mm
150.0 N
130.0 mm
51,971 € - 51,971 € 4 En stock
15.0 mm
100.0 N
230.0 mm
58,6234 € - 116,1489 € 44 En stock
18.0 mm
350.0 N
195.0 mm
51,971 € - 51,971 € 6 En stock
15.0 mm
200.0 N
230.0 mm
35,6777 € - 70,6881 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
200.0 N
130.0 mm
35,0308 € - 35,0308 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
250.0 N
90.0 mm
53,989 € - 53,989 € 20 En stock
18.0 mm
350.0 N
145.0 mm
58,6234 € - 116,1489 € 6 En stock
18.0 mm
400.0 N
195.0 mm
60,4422 € - 119,7544 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
200.0 N
245.0 mm
58,6234 € - 116,1489 € 19 En stock
18.0 mm
500.0 N
195.0 mm
60,4465 € - 60,4465 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
350.0 N
245.0 mm
58,6234 € - 116,1489 € 12 En stock
18.0 mm
150.0 N
195.0 mm
62,8638 € - 124,5545 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
350.0 N
295.0 mm
70,1316 € - 70,1316 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
500.0 N
195.0 mm
62,8638 € - 124,5545 € 7 En stock
18.0 mm
400.0 N
295.0 mm
50,6816 € - 50,6816 € 2 En stock
15.0 mm
100.0 N
180.0 mm
58,6234 € - 116,1489 € 6 En stock
18.0 mm
600.0 N
195.0 mm
60,4422 € - 119,7544 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
250.0 N
245.0 mm
  • sur 5
Ressort pneumatique 150.0 mm 6.0 mm 250.0 N Acier

10304969

Gamme de prix
100,3926 € - 50,6807 €

Niveaux de stock
82 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    180.0 mm
  • Force maximale
    250.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 8.0 mm 250.0 N Acier

10305041

Gamme de prix
109,6268 € - 55,3301 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    145.0 mm
  • Force maximale
    250.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 6.0 mm 150.0 N Acier

10304891

Gamme de prix
35,6766 € - 35,6766 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    130.0 mm
  • Force maximale
    150.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 6.0 mm 100.0 N Acier

10304976

Gamme de prix
51,971 € - 51,971 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    230.0 mm
  • Force maximale
    100.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 8.0 mm 350.0 N Acier

10305119

Gamme de prix
116,1489 € - 58,6234 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    350.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 6.0 mm 200.0 N Acier

10304983

Gamme de prix
51,971 € - 51,971 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    230.0 mm
  • Force maximale
    200.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 6.0 mm 200.0 N Acier

10304907

Gamme de prix
70,6881 € - 35,6777 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    130.0 mm
  • Force maximale
    200.0 N
Ressort pneumatique 60.0 mm 6.0 mm 250.0 N Acier

10304884

Gamme de prix
35,0308 € - 35,0308 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    60.0 mm
  • Longueur du tube
    90.0 mm
  • Force maximale
    250.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 8.0 mm 350.0 N Acier

10630211

Gamme de prix
53,989 € - 53,989 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    145.0 mm
  • Force maximale
    350.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 8.0 mm 400.0 N Acier

10305126

Gamme de prix
116,1489 € - 58,6234 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    400.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 8.0 mm 200.0 N Acier

10305195

Gamme de prix
119,7544 € - 60,4422 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    245.0 mm
  • Force maximale
    200.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 8.0 mm 500.0 N Acier

10305140

Gamme de prix
116,1489 € - 58,6234 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    500.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 8.0 mm 350.0 N Acier

10305218

Gamme de prix
60,4465 € - 60,4465 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    245.0 mm
  • Force maximale
    350.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 8.0 mm 150.0 N Acier

10305089

Gamme de prix
116,1489 € - 58,6234 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    150.0 N
Ressort pneumatique 250.0 mm 8.0 mm 350.0 N Acier

10305287

Gamme de prix
124,5545 € - 62,8638 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Longueur du tube
    295.0 mm
  • Force maximale
    350.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 10.0 mm 500.0 N Acier

10305423

Gamme de prix
70,1316 € - 70,1316 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    500.0 N
Ressort pneumatique 250.0 mm 8.0 mm 400.0 N Acier

10305294

Gamme de prix
124,5545 € - 62,8638 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Longueur du tube
    295.0 mm
  • Force maximale
    400.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 6.0 mm 100.0 N Acier

10304945

Gamme de prix
50,6816 € - 50,6816 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    180.0 mm
  • Force maximale
    100.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 8.0 mm 600.0 N Acier

10305157

Gamme de prix
116,1489 € - 58,6234 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    600.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 8.0 mm 250.0 N Acier

10305201

Gamme de prix
119,7544 € - 60,4422 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    245.0 mm
  • Force maximale
    250.0 N