Menu Rechercher

Ressorts pneumatiques - Force fixe

En stock

Les vérins à force fixe sont adaptés à de nombreuses applications, telles que des panneaux d'accès, les couvercles, les capots et les coques. Les vérins pneumatiques sont autonomes et ne nécessitent, par conséquent, aucune alimentation externe.

Séries: SR6482

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
97 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de tube Force maximale Longueur du tube Ajouter au panier
55,8358 € - 55,8358 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
450.0 N
195.0 mm
57,564 € - 114,0518 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
250.0 N
245.0 mm
59,8703 € - 118,6233 € 7 En stock
18.0 mm
400.0 N
295.0 mm
71,3913 € - 141,4193 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
650.0 N
295.0 mm
33,3627 € - 33,3627 € 19 En stock
15.0 mm
50.0 N
90.0 mm
48,2682 € - 48,2682 € 6 En stock
15.0 mm
50.0 N
180.0 mm
55,8318 € - 110,618 € 6 En stock
18.0 mm
600.0 N
195.0 mm
57,564 € - 114,0518 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
550.0 N
245.0 mm
59,8703 € - 118,6233 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
550.0 N
295.0 mm
33,3638 € - 66,1023 € 8 En stock
15.0 mm
100.0 N
90.0 mm
48,2682 € - 48,2682 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
100.0 N
180.0 mm
52,6953 € - 104,4065 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
150.0 N
145.0 mm
52,6953 € - 104,4065 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
100.0 N
145.0 mm
55,8318 € - 110,618 € 12 En stock
18.0 mm
150.0 N
195.0 mm
55,8318 € - 110,618 € 10 En stock
18.0 mm
250.0 N
195.0 mm
73,7016 € - 73,7016 € 20 En stock
23.0 mm
350.0 N
345.0 mm
78,6328 € - 78,6328 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
1000.0 N
155.0 mm
10305706 85,2083 € - 168,797 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
500.0 N
555.0 mm
80,5958 € - 159,6745 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
500.0 N
155.0 mm
85,2083 € - 168,797 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
1500.0 N
255.0 mm
  • sur 5
Ressort pneumatique 150.0 mm 8.0 mm 450.0 N Acier

10305133

Gamme de prix
55,8358 € - 55,8358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    450.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 8.0 mm 250.0 N Acier

10305201

Gamme de prix
114,0518 € - 57,564 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    245.0 mm
  • Force maximale
    250.0 N
Ressort pneumatique 250.0 mm 8.0 mm 400.0 N Acier

10305294

Gamme de prix
118,6233 € - 59,8703 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Longueur du tube
    295.0 mm
  • Force maximale
    400.0 N
Ressort pneumatique 250.0 mm 10.0 mm 650.0 N Acier

10305539

Gamme de prix
141,4193 € - 71,3913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Longueur du tube
    295.0 mm
  • Force maximale
    650.0 N
Ressort pneumatique 60.0 mm 6.0 mm 50.0 N Acier

10304853

Gamme de prix
33,3627 € - 33,3627 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    60.0 mm
  • Longueur du tube
    90.0 mm
  • Force maximale
    50.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 6.0 mm 50.0 N Acier

10304938

Gamme de prix
48,2682 € - 48,2682 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    180.0 mm
  • Force maximale
    50.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 8.0 mm 600.0 N Acier

10305157

Gamme de prix
110,618 € - 55,8318 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    600.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 8.0 mm 550.0 N Acier

10305232

Gamme de prix
114,0518 € - 57,564 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    245.0 mm
  • Force maximale
    550.0 N
Ressort pneumatique 250.0 mm 8.0 mm 550.0 N Acier

10305324

Gamme de prix
118,6233 € - 59,8703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Longueur du tube
    295.0 mm
  • Force maximale
    550.0 N
Ressort pneumatique 60.0 mm 6.0 mm 100.0 N Acier

10304860

Gamme de prix
66,1023 € - 33,3638 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    60.0 mm
  • Longueur du tube
    90.0 mm
  • Force maximale
    100.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 6.0 mm 100.0 N Acier

10304945

Gamme de prix
48,2682 € - 48,2682 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    180.0 mm
  • Force maximale
    100.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 8.0 mm 150.0 N Acier

10305027

Gamme de prix
104,4065 € - 52,6953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    145.0 mm
  • Force maximale
    150.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 8.0 mm 100.0 N Acier

10305010

Gamme de prix
104,4065 € - 52,6953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    145.0 mm
  • Force maximale
    100.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 8.0 mm 150.0 N Acier

10305089

Gamme de prix
110,618 € - 55,8318 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    150.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 8.0 mm 250.0 N Acier

10305096

Gamme de prix
110,618 € - 55,8318 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    250.0 N
Ressort pneumatique 300.0 mm 10.0 mm 350.0 N Acier

10305577

Gamme de prix
73,7016 € - 73,7016 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    300.0 mm
  • Longueur du tube
    345.0 mm
  • Force maximale
    350.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 14.0 mm 1000.0 N Acier

10633113

Gamme de prix
78,6328 € - 78,6328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    155.0 mm
  • Force maximale
    1000.0 N
Ressort pneumatique 250.0 mm 14.0 mm 500.0 N Acier

10305706

Gamme de prix
168,797 € - 85,2083 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Longueur du tube
    555.0 mm
  • Force maximale
    500.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 14.0 mm 500.0 N Acier

10305638

Gamme de prix
159,6745 € - 80,5958 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    155.0 mm
  • Force maximale
    500.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 14.0 mm 1500.0 N Acier

10305683

Gamme de prix
168,797 € - 85,2083 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    255.0 mm
  • Force maximale
    1500.0 N