Menu Rechercher

Rivets à expansion

En stock

Les rivets à expansion sont utilisés pour la fixation et l’assemblage de plusieurs panneaux. Notre gamme est disponible dans deux matières : résine K et polypropylène (PP)

Les options en résine K sont de couleur transparente. Cette matière bénéficie d’une haute résistance aux impacts, d’une bonne rigidité et d’une excellente transparence et brillance. Cela en fait un bon choix pour les produits finis. La résine K est une bonne option pour un large éventail d’applications, notamment les composants médicaux et conçus pour l’affichage.

Les options PP sont disponibles en noir et en blanc. Cette matière offre une bonne stabilité à la température et résiste à la plupart des acides et alcalins. Le PP est une bonne option pour les applications électroniques ou comme composant d’emballage.

Matières : résine K ou polypropylène (PP) Couleurs : noir, transparent ou blanc

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Matière Épaisseur maximale des panneaux compatibles Ajouter au panier
0,9093 € - 1,9747 € 20158 En stock
8.0 mm
Blanc
PP
14.0 mm
1,4615 € - 6,6477 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
Transparent
SBC résine K
21.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
Noir
PP
21.0 mm
0,9093 € - 1,9747 € 1243 En stock
8.0 mm
Noir
PP
14.0 mm
0,1166 € - 0,136 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
Blanc
PP
21.0 mm
3,6201 € - 3,6201 € 93200 En stock
8.0 mm
Transparent
SBC résine K
14.0 mm
Rivet à expansion 8.0 mm 14.0 mm 14.0 mm PP Blanc

10105177

Gamme de prix
1,9747 € - 0,9093 €

Niveaux de stock
20158 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    14.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Type de rivet
    Rivet pression
Rivet à expansion 8.0 mm 21.0 mm 21.0 mm SBC résine K Transparent

10105191

Gamme de prix
6,6477 € - 1,4615 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    21.0 mm
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    SBC résine K
  • Type de rivet
    Rivet pression
Rivet à expansion 8.0 mm 21.0 mm 21.0 mm PP Noir

10105207


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    21.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Type de rivet
    Rivet pression
Rivet à expansion 8.0 mm 14.0 mm 14.0 mm PP Noir

10105184

Gamme de prix
1,9747 € - 0,9093 €

Niveaux de stock
1243 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    14.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Type de rivet
    Rivet pression
Rivet à expansion 8.0 mm 21.0 mm 21.0 mm PP Blanc

10554562

Gamme de prix
0,136 € - 0,1166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    21.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    21.0 mm
  • Ø tête
    28.8 mm
  • Couleur
    Blanc
Rivet à expansion 8.0 mm 14.0 mm 14.0 mm SBC résine K Transparent

10105160

Gamme de prix
3,6201 € - 3,6201 €

Niveaux de stock
93200 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    14.0 mm
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    SBC résine K
  • Type de rivet
    Rivet pression