Menu Rechercher

Rivets de ventilateur

En cours de production

Ces rivets pour filtres sont conçus pour le montage des ventilateurs, évitant ainsi le recours aux vis et écrous. Les pattes se déploient et assurent une fixation solide à mesure que le pion est enfoncé. Le montage en une seule opération permet de gagner du temps.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 résultat
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø trou Ø tête Ajouter au panier
0,2913 € - 0,3036 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
5.0 mm
Rivet pour ventilateur 23.0 mm (L) Nylon 6 Noir

10108918

Gamme de prix
0,3036 € - 0,2913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur d'ancrage
    23.0 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Ø trou
    3.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6