Menu Rechercher

Rivets enclipsables - Mâles/femelles à pousser

En stock

Attaches à pression deux pièces mâles et femelles se formant pour associer des panneaux plats. Les deux rivets ont des dents qui s'agrippent les unes aux autres pour une fixation rapide et facile laissant une apparence lisse des deux côtés. Fabrication en nylon 6/6, l'attache présente des profils bas des deux côtés de l'assemblage.

  • Les couleurs incluent : noir et blanc
  • Résistant à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Forme de tête de rivet Épaisseur tête Épaisseur panneau Ø tête Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
Naturel
Conique
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
0,1761 € - 0,1761 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Blanc
Conique
0.8 mm
3.2 mm
10.0 mm
10309308 0,1537 € - 0,1537 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Noir
Conique
0.8 mm
2.2 mm
10.0 mm
10309322 0,1731 € - 0,1731 € 1806808 En stock
6.0 mm
Noir
Conique
0.8 mm
3.2 mm
10.0 mm
0,1567 € - 0,1567 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Blanc
Conique
0.8 mm
2.2 mm
10.0 mm
0,1367 € - 0,1367 € 68923 En stock
6.0 mm
Noir
Conique
0.8 mm
4.2 mm
10.0 mm
0,138 € - 0,138 € 9028 En stock
6.0 mm
Blanc
Conique
0.8 mm
4.2 mm
10.0 mm
10309360 0,1458 € - 0,1458 € 1211 En stock
6.0 mm
Noir
Conique
0.8 mm
5.2 mm
10.0 mm
0,1492 € - 0,1492 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Blanc
Conique
0.8 mm
5.2 mm
10.0 mm
Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
Naturel
Conique
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
Rivet pression 2.0 mm Nylon Naturel

10541845


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 6.0 mm 3.2 mm Nylon Blanc

10309339

Gamme de prix
0,1761 € - 0,1761 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 6.0 mm 2.2 mm Nylon Noir

10309308

Gamme de prix
0,1537 € - 0,1537 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 6.0 mm 3.2 mm Nylon Noir

10309322

Gamme de prix
0,1731 € - 0,1731 €

Niveaux de stock
1806808 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 6.0 mm 2.2 mm Nylon Blanc

10309315

Gamme de prix
0,1567 € - 0,1567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 6.0 mm 4.2 mm Nylon Noir

10309346

Gamme de prix
0,1367 € - 0,1367 €

Niveaux de stock
68923 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    4.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 6.0 mm 4.2 mm Nylon Blanc

10309353

Gamme de prix
0,138 € - 0,138 €

Niveaux de stock
9028 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    4.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 6.0 mm 5.2 mm Nylon Noir

10309360

Gamme de prix
0,1458 € - 0,1458 €

Niveaux de stock
1211 En stock
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    5.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 6.0 mm 5.2 mm Nylon Blanc

10309377

Gamme de prix
0,1492 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    5.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
Rivet enclipsable 2.0 mm 4.8 mm Nylon Naturel

10420492


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables