Menu Rechercher

Rivets plastiques à vis

En stock

Les rivets plastiques à vis sont des fixations à libération rapide et sont adaptés aux panneaux et composants de sécurité ayant besoin d'être retirés rapidement. Ils peuvent facilement être installés, serrés, desserrés et retirés à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Notre gamme comprend plusieurs options de matières, y compris des rivets en nylon 6 et nylon 6/6 dotés d'une tête cruciforme pour un montage ou un démontage facile. Ils sont idéaux pour une utilisation dans les assemblages électriques et électroniques en raison des bonnes propriétés d'isolation électrique. La gamme Nylon s'étend avec des options haute résistance fabriquées à partir de nylon Impact Modified, proposées avec un choix de matériau de goupille. L'option goupille en acétal est idéale pour les matériaux solides ou creux, y compris le bois, le béton, le métal, le plastique, le carrelage ou le mortier. L'option acier plaqué zinc offre une excellente isolation thermique et électrique, ainsi qu'une force d'arrachement élevée. Des options en polyamide PA6 sont également disponibles, adaptées aux diamètres de trous plus grands et offrant une force de rétention élevée.

  • Installation facile et rapide
  • Coefficient élevé de résistance et de polyvalence
  • Couleurs : blanc, noir et naturel
  • Styles de tête : rondes, coniques et bombées.
  • Types d'entraînement croisés et fendus


Séries: SR1962

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
38 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme de tête de rivet Épaisseur tête Ø trou Ø tête Forme Plage d'épaisseur panneau Type d'entraînement Ajouter au panier
1000 En stock
Bombé
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Tournevis fendu
Demander le délai de livraison ici
Conique
2.8 mm
4.8 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Tournevis fendu
1000 En stock
Rond
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Tournevis fendu
1000 En stock
Rond
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Tournevis fendu
Demander le délai de livraison ici
Bombé
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Tournevis fendu
1000 En stock
Conique
2.8 mm
4.8 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Tournevis fendu
908 En stock
Rond
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Tournevis fendu
0,6152 € - 0,7595 € Demander le délai de livraison ici
Conique
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Tournevis fendu
Demander le délai de livraison ici
Rond
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Tournevis fendu
0,6755 € - 0,834 € 1999 En stock
Bombé
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Tournevis fendu
2000 En stock
Conique
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Tournevis fendu
2000 En stock
Bombé
2.8 mm
4.8 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Tournevis fendu
Demander le délai de livraison ici
Conique
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Tournevis fendu
0,16 € - 0,1975 € Demander le délai de livraison ici
Bombé
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
9
6.4 mm
Tournevis à douille ronde
0,2064 € - 0,2548 € 1000 En stock
Conique
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
9
6.4 mm
Tournevis à douille ronde
0,1958 € - 0,1958 € 36000 En stock
Conique
3.6 mm
8.0 mm
20.0 mm
3
7.0 - 8.0 mm
Tournevis cruciforme
0,2209 € - 0,2209 € Demander le délai de livraison ici
Conique
4.0 mm
8.0 mm
20.0 mm
2
3.0 - 10.0 mm
Tournevis cruciforme
0,6911 € - 0,6911 € Demander le délai de livraison ici
Conique
3.9 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Tournevis cruciforme
0,2524 € - 0,3509 € 9210 En stock
Conique
1.5 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Tournevis cruciforme
0,3026 € - 0,42 € 12140 En stock
Conique
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Tournevis cruciforme
  • sur 2
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308745


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 4.8 mm 4.8 mm (Ep Panneau) Acier ; nylon Blanc

10308820


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) Acier ; nylon Blanc

10308806


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    38.1 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) Acier ; nylon Blanc

10308783


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.1 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308738


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.0 mm
Rivet démontable 4.8 mm 4.8 mm (Ep Panneau) Acier ; nylon Blanc

10308813


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.1 mm
Rivet démontable 4.8 mm 4.8 mm (Ep Panneau) Acier ; nylon Blanc

10308769


Niveaux de stock
908 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.1 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) Acier ; nylon Blanc

10308844

Gamme de prix
0,7595 € - 0,6152 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 4.8 mm 4.8 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308776


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) Acier ; nylon Blanc

10308752

Gamme de prix
0,834 € - 0,6755 €

Niveaux de stock
1999 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    38.1 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308837


Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.0 mm
Rivet démontable 4.8 mm 4.8 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308721


Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) Acier ; nylon Blanc

10308851


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    38.1 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) Nylon Blanc

10406779

Gamme de prix
0,1975 € - 0,16 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.1 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) Nylon Blanc

10406809

Gamme de prix
0,2548 € - 0,2064 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 8.0 mm (Ep Panneau) Noir

10036389

Gamme de prix
0,1958 € - 0,1958 €

Niveaux de stock
36000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    7.0 - 8.0 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    22.0 mm
  • Ø trou
    8.0 mm
Rivet démontable 10.0 mm (Ep Panneau) Noir

10177839

Gamme de prix
0,2209 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.0 - 10.0 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    14.0 mm
  • Ø trou
    8.0 mm
Rivet démontable 6.0 mm (Ep Panneau) Noir

10036402

Gamme de prix
0,6911 € - 0,6911 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.5 - 6.0 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Ø trou
    6.0 mm
Rivet démontable 7.0 mm (Ep Panneau) Noir

10082065

Gamme de prix
0,3509 € - 0,2524 €

Niveaux de stock
9210 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.0 - 7.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
Rivet démontable 10.0 mm (Ep Panneau) Noir

10082089

Gamme de prix
0,42 € - 0,3026 €

Niveaux de stock
12140 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.0 - 10.0 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    14.0 mm
  • Ø trou
    8.0 mm