Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les rivets pression constituent une solution de fixation rapide et facile qui peut être installée sans nécessiter aucun outil ! Rapides et économiques, ils disposent de pieds spécialement conçus qui s’étendent et maintiennent fermement les composants en place de manière permanente.
Notre gamme se caractérise par un éventail d’options nylon, dont : nylon 6, nylon 4/6 et nylon 6/6. L’installation par simple pression offre une finition nette et lisse. Ces rivets bénéficient d’un classement ignifuge, dont : UL94 V1 et UL94 V2 et peuvent supporter des températures pouvant atteindre 130 C (266 F).
Sont également disponibles les rivets pression en polyéthylène basse densité (PEBD), en style à clipsage au pouce ou à clipsage sonore. Les clipsages au pouce sont idéaux pour la construction rapide de meubles d'agencement, présentoirs PLV et dispositifs de point de vente. Les attaches à clipsage sonore sont un assemblage en deux pièces qui offre un moyen sûr de fixer plusieurs panneaux ensemble.
Nous proposons aussi une série de rivets pression haute température en polysulfone (PSU), qui est un thermoplastique hautes performances. Celle-ci bénéficie d’un classement ignifuge UL94 V1, et peut supporter des températures allant jusqu’à 155 C (311 F). Notre gamme extensive de rivets pression inclut des options en résine K et polypropylène (PP).
Séries: SR2316
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | Épaisseur tête | Ø tête | Longueur de la broche | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Plage de diamètres de trou compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1064 € - 0,1064 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Nylon 6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.134 - 0.169 in
3.4 - 4.3 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 0,1353 € - 0,1671 € | 1939 En stock |
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 - 0.197 in
4.0 - 5.0 mm
|
0.157 - 0.165 in
4.0 - 4.2 mm
|
||
| 0,0991 € - 0,0991 € | 40666 En stock |
Blanc
|
Nylon 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 0,1645 € - 0,1645 € | 25420 En stock |
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,1614 € | 2748 En stock |
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 0,107 € - 0,107 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Nylon 6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.106 - 0.142 in
2.7 - 3.6 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 10172520 | 0,1645 € - 0,1645 € | 88174 En stock |
Noir
|
Nylon 6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.114 - 0.142 in
2.9 - 3.6 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
|
| 0,1645 € - 0,1645 € | 33917 En stock |
Noir
|
Nylon 6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.173 - 0.197 in
4.4 - 5.0 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| 0,1692 € - 0,1692 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.138 - 0.217 in
3.5 - 5.5 mm
|
0.24 - 0.244 in
6.1 - 6.2 mm
|
||
| 0,13 € - 0,13 € | 89748 En stock |
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| 0,2115 € - 0,2115 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.138 - 0.217 in
3.5 - 5.5 mm
|
0.24 - 0.244 in
6.1 - 6.2 mm
|
||
| 0,2288 € - 0,2288 € | 612 En stock |
Brun clair
|
Nylon 4/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 0,3307 € - 0,3307 € | Demander le délai de livraison ici |
Brun clair
|
Nylon 4/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.047 - 0.083 in
1.2 - 2.1 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 0,2382 € - 0,2382 € | Demander le délai de livraison ici |
Brun clair
|
Nylon 4/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
0.142 - 0.165 in
3.6 - 4.2 mm
|
||
| 0,1786 € - 0,1786 € | 3030 En stock |
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 0,1134 € - 0,1134 € | 58487 En stock |
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.106 - 0.142 in
2.7 - 3.6 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 0,1786 € - 0,1786 € | 474948 En stock |
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.059 - 0.098 in
1.5 - 2.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 0,1661 € - 0,1661 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 0,1755 € - 0,1755 € | 3291 En stock |
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 0,1278 € - 0,151 € | 508048 En stock |
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.051 - 0.079 in
1.3 - 2.0 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer